Detección de fuerza
Los modelos de robot FANUC CRX vienen equipados con capacidades de detección de fuerza internas, lo que ofrece al robot el sentido del tacto y la percepción sin necesidad de hardware o software adicional. Las aplicaciones que requieran el sentido del tacto se pueden realizar con la nueva y sencilla interfaz de programación CRX. La nueva interfaz CRX guía al usuario a través de los pasos requeridos para la configuración, y ofrece iconos de ayuda sencillos en pantalla para completar la tarea.
Los modelos de robot CRX de FANUC ofrecen tanto la sencillez de la nueva interfaz de usuario como la potencia de las funciones de control de fuerza más avanzadas utilizando un sensor de fuerza externo. Ya sea principiante o un programador de robot experimentado, el FANUC CRX tiene una solución para todas sus necesidades.
Características de la detección de fuerza
- Capacidades de detección de fuerza integradas, no se requiere un sensor de fuerza u otro hardware para aplicaciones sencillas.
- Configuración sencilla para principiantes u operarios en puestos básicos en la interfaz de usuario de la tableta CRX.
- Implementación rápida. Las funciones de control de fuerza compatibles requieren menos de 5 pasos para configurar las funciones de control de fuerza.
- Hay disponibles sensores de fuerza externa para aplicaciones más avanzadas.
Datos clave Detección de fuerza
Compatibilidad
CRX-10iA, CRX-10iA/L
¿Incluye plugin CRX?
Sí