Cable guidance
Para garantizar un cableado limpio y seguro en el robot CRX, ofrecemos las opciones de fijación adecuadas con abrazaderas de cobot igus, así como protección adicional con la cadena portacables triflex R. Puede elegir entre
the open TRE chain, the closed TRC chain, or the light TRL chain. With the 3 versions, you can choose between sizes 30 and 40.
Características
- Instalación y reparación fáciles
- Easy to add/remove cables
- Protegé los cables del polvo, suciedad, grasa, etc.
- Ofrece una apariencia elegante y limpia
- Compatible con los modelos CRX
Datos clave
Compatible con
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Incluye Plugin CRX?
No