Estación de trabajo AccuTask
Estación de trabajo móvil robótica completamente integrada, la AccuTask utiliza el sistema operativo Forge/OS5 para simplificar drásticamente la programación de su automatización.
Pueden personalizar su AccuTask seleccionando su Cobot o robot industrial, junto con una variedad de opciones a la carta como E/S adicionales, válvulas, escáneres de seguridad, así como pinzas de vacío personalizadas, equipo OnRobot, unidades dispensadoras Aim Robotics, unidad de desbarbado, unidad de pulido, cambiador de herramienta rápido, visión, etc.
Características
- Una solución lista para utilizar para automatizar de forma sencilla una amplia variedad de tareas repetitivas
- Construcción pesada con elemento fijo de sobremesa de acero inoxidable
- Conecte y programe fácilmente todos los dispositivos de su aplicación con Forge OS/5 y programación sin código
- Compatible con la serie CRX, serie CR, serie LR Mate y serie ARC Mate
- Se desplaza fácilmente por la fábrica con ruedas industriales y pies niveladores
- Conéctese rápidamente a todos los dispositivos en su proceso con conectores rápidos para E/S digitales incorporados, válvulas de solenoide, tarjeta de seguridad y comunicación con herramienta mecanizada
- Fije la estación de trabajo al suelo con el soporte para suelo incluido
- Añada seguridad a su aplicación con los escáneres de seguridad opcional (requerido para robots industriales)
Suitable Applications
Cuidado y atención de las máquinas, montaje, soldadura, mecanizado, control de calidad, embalaje, pick & place, clasificación, etc.
Datos clave
Compatibilidad
CRX-10iA, CRX-10iA/L
¿Incluye plugin CRX?
N/A
Product dimensions
1027x800x955 (solo carro)