CRX-10iA/L
Der CRX-10iA/L Cobot ist Teil der neuesten Ergänzung unseres umfangreichen Sortiments an kollaborativen Robotern.


10kg Payload
⌀ 190mm Footprint
1,418mm reach
Underflip Motion
39kg Mechanical Weight

Mehr Möglichkeiten
Der kollaborative Roboter CRX-10iA/L ist mit einer Nutzlast von 10 kg, einer Reichweite von 1.418 mm und einer einzigartigen Underflip-Bewegung eine perfekte Lösung.

Einfache Installation
- Das geringe Gewicht und das kompakte Design ermöglichen eine einfache Integration in jeden Arbeitsbereich oder in ein bestehendes System.
- Einfach zu installieren ohne den Einsatz eines Krans oder einer Hebevorrichtung.
- CRX verwendet den neuesten kompakten R-30iB Mini Plus Controller von FANUC für noch mehr Platzersparnis.
- Läuft mit Standard 230V Strom.
Neue einfache Programmierung
- Einfaches Programmieren und Einlernen von Punkten auf Ihrem neuen CRX mit Hilfe neuer, geführter Programmierfunktionen und neuer Benutzeroberfläche des Teach Pendants mit einfacher Drag-and-Drop-Programmierung.
- Mit den neuen FANUC CRX e-Learning Videos können Sie lernen, wie einfach der Einstieg in den CRX ist. Registrieren Sie sich noch heute und schauen Sie sich die kostenlosen Online-CRX-Schulungsvideos an, die die einfache Bedienung und Einrichtung demonstrieren. So können Sie Ihre Produktion im Handumdrehen zum Laufen bringen.
CRX Geräte
- Das Anschließen oder Austauschen von Peripheriegeräten ist mit einer großen Auswahl an von FANUC zugelassenen Geräten einfach.
- Zwei Anschlussports an der J6-Achse bieten schnelle Verbindungen und Austauschbarkeit für End-of-Arm-Tooling (EOAT), wie Greifer und Kameras.
- Die intelligenten Funktionen von FANUC ermöglichen eine einfache Verbindung mit Kraftsensoren, iRVision und mehr.