CRX-20iA/L
Der CRX-20iA/L Cobot ist die jüngste Ergänzung unserer umfangreichen Produktpalette an kollaborativen Robotern.


20 kg Nutzlast
⌀ 190mm Grundfläche
1418 mm Reichweite
41 kg Mechanisches Gewicht

Mehr Möglichkeiten
Als eines der neuesten Mitglieder der CRX-Familie von kollaborativen Robotern hat der CRX-20iA/L eine Nutzlast von 20 kg und eine Reichweite von 1.418 mm. Seine einzigartige Unterflurbewegung macht ihn zur perfekten Lösung für Anwendungen, die eine höhere Nutzlast bei geringer Stellfläche erfordern. Die Cobots der CRX-Serie sind 8 Jahre wartungsfrei und zeichnen sich durch die bewährte industrielle Zuverlässigkeit aus, die FANUC Kunden erwarten. Sie eignen sich hervorragend zum Palettieren, Schweißen, Be- und Entladen von Maschinen, zur Inspektion, Materialentnahme und vielem mehr!

Einfache Installation
- Das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise ermöglichen eine einfache Integration in jeden Arbeitsbereich oder in ein bestehendes System.
- Einfache Installation ohne den Einsatz eines Krans oder einer Hebevorrichtung.
- CRX verwendet den neuesten kompakten R-30iB Mini Plus Controller von FANUC für noch mehr Platzersparnis.
- Läuft mit Standard 230V Strom.
Neue einfache Nutzlast
- Programmieren und teachen Sie Punkte auf Ihrem neuen CRX Cobot mit den neuen Funktionen zur Durchlaufprogrammierung und einer neuen Teach-Pendant-Benutzeroberfläche mit einfacher Drag-and-Drop-Programmierung ganz einfach.
- Mit den neuen FANUC CRX e-Learning Videos können Sie lernen, wie einfach der Einstieg in den CRX ist. Registrieren Sie sich noch heute und sehen Sie sich die kostenlosen Online-CRX-Schulungsvideos an, die die Benutzerfreundlichkeit und einfache Einrichtung demonstrieren. So können Sie Ihre Produktion im Handumdrehen zum Laufen bringen.
CRX Grundfläche
- Mit einer großen Auswahl an von FANUC zugelassenen Geräten ist das Anschließen oder Austauschen von Peripheriegeräten einfach.
- Zwei Anschlüsse an der J6-Achse bieten schnelle Verbindungen und Austauschbarkeit für End-of-Arm-Tooling (EOAT), wie Greifer und Kameras.
- Die intelligenten Funktionen von FANUC ermöglichen den einfachen Anschluss von Kraftsensoren, iRVision und mehr.