CRX-30iA
Der CRX-30iA Cobot ist Teil der neuesten Ergänzung unserer umfangreichen Produktlinie von kollaborativen Robotern.


25-30 kg Nutzlast
⌀ 283 mm Fußabdruck
1,756-1,889 mm Reichweite
135 kg Mechanisches Gewicht

Mehr Möglichkeiten
Der CRX-30iA hat die größte Nutzlast der FANUC CRX-Serie. Mit einer Traglast von 25-30kg und einer Reichweite von 1756-1889 mm ist der CRX-30iA optimal für Aufgaben, die zusätzliche Heben in einer kollaborativen Umgebung erfordern. Perfekt für Palettieren, Materialhandling, Be- und Entladen von Maschinen, Schweißen und vieles mehr! Die Cobots der CRX-Serie sind 8 Jahre wartungsfrei und bieten die bewährte industrielle Zuverlässigkeit, die FANUC Kunden erwarten.

Einfache Installation
- Das geringe Gewicht und das kompakte Design ermöglichen eine einfache Integration in jeden Arbeitsbereich oder in ein bestehendes System.
- Einfache Installation ohne Kran oder Hebezeug.
- CRX verwendet den neuesten kompakten R-30iB Mini Plus Controller von FANUC für noch mehr Platzersparnis.
- Läuft mit normalem 230 V-Strom.
Neue einfache Programmierung
- Programmieren und teachen Sie Punkte auf Ihrem neuen CRX Cobot mit den neuen Funktionen zur Durchlaufprogrammierung und einer neuen Teach-Pendant-Benutzeroberfläche mit einfacher Drag-and-Drop-Programmierung ganz einfach.
- Mit den neuen FANUC CRX e-Learning Videos können Sie lernen, wie einfach der Einstieg in den CRX ist. Registrieren Sie sich noch heute und sehen Sie sich die kostenlosen Online-CRX-Schulungsvideos an, die die Benutzerfreundlichkeit und einfache Einrichtung demonstrieren. So können Sie Ihre Produktion im Handumdrehen zum Laufen bringen.
CRX Geräte
- Mit einer großen Auswahl an von FANUC zugelassenen Geräten ist das Anschließen oder Austauschen von Peripheriegeräten einfach.
- Zwei Anschlüsse an der J6-Achse bieten schnelle Verbindungen und Austauschbarkeit für End-of-Arm-Tooling (EOAT), wie Greifer und Kameras.
- Die intelligenten Funktionen von FANUC ermöglichen den einfachen Anschluss von Kraftsensoren, iRVision und mehr.