Nowe coboty CRX iA/L
Wprowadziliśmy do rodziny robotów współpracujących CRX nowe modele: CRX-5iA o obciążalności 5 kg, CRX-20iA/L o obciążalności 20 kg oraz CRX-25iA o obciążalności 25-30 kg, które są uzupełnieniem dotychczasowych modeli cobotów CRX-10iA i CRX-10iA/L – oba o obciążalności 10 kg.
3 nowe coboty CRX o obciążalności od 5 do 25 kg.
Idealne rozwiązanie
Roboty współpracujące z serii CRX są idealnym rozwiązaniem dla producentów z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w dziedzinie robotyki. Seria CRX ma całkowicie nowy interfejs programowania FANUC z prostą technologią „przeciągnij i upuść” na panelu z ekranem dotykowym. Łatwość programowania w połączeniu ze znaną na całym świecie technologią FANUC, sprawdzoną niezawodnością i czułym wykrywaniem kontaktu pozwala cobotom CRX bezpiecznie pracować ramię w ramię z ludźmi w różnych środowiskach przemysłowych i produkcyjnych.
Technologia „przeciągnij i upuść” na panelu z ekranem dotykowym.
Coboty CRX – bezpieczne, łatwe w obsłudze, niezawodne i wszechstronne
Coboty CRX marki FANUC są bezpiecznym, łatwym w obsłudze, niezawodnym i wszechstronnym rozwiązaniem do wielu różnych zastosowań obejmujących kontrolę, załadunek/rozładunek maszyn, pakowanie, paletyzowanie, szlifowanie, spawanie i wiele innych. Coboty CRX mogą wykrywać siły zewnętrzne w miejscu pracy i bezpiecznie się zatrzymywać, gdy dojdzie do kontaktu z osobą lub obiektem. Ta technologia umożliwia bezpieczną pracę robotów CRX ramię w ramię z ludźmi bez konieczności stosowania drogich ogrodzeń ochronnych.
CRX-5iA
Obciążalność 5 kg i zasięg 994 mm
CRX-20iA/L
Obciążalność 20 kg i zasięg 1418 mm
CRX-25iA
Obciążalność 25-30 kg i zasięg 1756-1889 mm
Łatwa instalacja
- Lekka i zwarta konstrukcja cobota umożliwia łatwą integrację z każdym miejscem pracy lub istniejącym systemem.
- Łatwa instalacja bez użycia żurawia lub wyposażenia do podnoszenia.
- W robotach współpracujących z serii CRX zastosowano najnowszy kontroler FANUC R-30iB Mini Plus o niewielkich rozmiarach, aby zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca.
- Zasilanie ze standardowego źródła 230 V.
Nowa łatwa metoda programowania
- Z łatwością programuj nowego cobota CRX i ucz go punktów, korzystając z nowego interfejsu użytkownika panelu programującego do uczenia „lead-through” i prostego programowania metodą „przeciągnij i upuść”.
- Obejrzyj nowe filmy e-learningowe dotyczące serii CRX FANUC, aby zobaczyć, jak łatwo można rozpocząć pracę z robotami z serii CRX. Zarejestruj się już dziś i obejrzyj bezpłatne filmy szkoleniowe dotyczące serii CRX online, na których zaprezentowano łatwość eksploatacji i konfiguracji. Zaprojektowane z myślą o natychmiastowym rozpoczęciu produkcji.
Roboty CRX
- Bogaty wybór urządzeń zatwierdzonych przez FANUC ułatwia podłączanie i wymianę urządzeń peryferyjnych.
- Dwa gniazda połączeniowe na osi J6 umożliwiają szybkie podłączanie i wymianę narzędzi na końcu ramienia (EOAT), takich jak chwytaki i kamery.
- Inteligentne funkcje FANUC ułatwiają podłączanie do systemu iRVision, czujników siły i wielu innych.