Wprowadzenie do robotów współpracujących:
Wszystko, co musisz wiedzieć o cobotach

W ostatnich latach roboty współpracujące nazywane także „cobotami” cieszą się coraz większą popularnością. Roboty współpracujące mają sprawdzone funkcje bezpieczeństwa i w wielu przypadkach są bardziej elastycznym rozwiązaniem i zajmują mniej miejsca niż tradycyjne roboty przemysłowe.

8 years zero maintenance 

Coboty FANUC z serii CRX

 

Czujniki i funkcje kontroli siły robotów współpracujących zapewniają bezpieczeństwo i elastyczność bez konieczności stosowania ogrodzenia lub wyposażenia bezpieczeństwa. Ergonomiczna konstrukcja produktów FANUC CRX została zaprojektowana tak, by zapobiegać obrażeniom ciała i kolizjom podczas pracy ramię w ramię z ludźmi.

Gama cobotów FANUC wraz z nową serią CRX wyróżnia się taką samą inteligencją i niezawodnością jak nasze tradycyjne żółte roboty obecne na rynku od kilkudziesięciu lat! Jednym z przykładów jest zintegrowany system iRvision FANUC obejmujący funkcje 2D i 3D, pobieranie z pojemników i skanery powierzchni – cała niesamowita technologia wizyjna jest gotowa do użycia w naszych cobotach.

Small collaborative robot CRX 10iA

CRX-5iA

Obciążalność 5 kg
i zasięg 994mm

Small collaborative robot CRX 10iA

CRX-20iA/L

Obciążalność 20 kg
i zasięg 1418 mm

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-10iA

Obciążalność 10 kg
i zasięg 1249 mm

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-30iA

Obciążalność 25 kg
i zasięg 1889 mm

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-10iA/L

Obciążalność 10 kg
i zasięg 1418 mm

Robot współpracujący CRX wyróżnia się szybkim wdrażaniem i łatwą konfiguracją


Zaletą robota współpracującego FANUC z serii CRX jest szybkie wdrażanie i łatwa konfiguracja. Ponieważ cobot CRX razem z kontrolerem jest lekki i ma niewielkie rozmiary, do przenoszenia nie są wymagane duże urządzenia, jak suwnice. Cobot CRX o niewielkich rozmiarach z zaawansowanym kontrolerem R-30iB Mini Plus nie wymaga ogrodzenia ochronnego ani osłon i może być zasilany ze standardowego źródła 120 V – to sprawia, że jego konfiguracja jest banalnie prosta. Wszystkie te zalety pomagają firmom obniżyć koszty, zaoszczędzić cenną powierzchnię użytkową i zwiększyć zyski.

CRX Tablet Teach Pendant
Collaborative Robot CRX 10iAL Gripper EOAT
Controller for Collaborative Robots

Coboty CRX – szybka konfiguracja, proste programowanie, bezpieczeństwo


Nie wszystkie coboty są sobie równe, ale zaletą robota współpracującego FANUC z serii CRX jest łatwa obsługa za sprawą prostego programowania metodą „przeciągnij i upuść”. Trzydzieści lat temu roboty programowano w językach strukturalnych wysokiego poziomu, takich jak Fortran czy C++. Inżynier lub technik utrzymania ruchu musiał znać i rozumieć język programowania. Zmienia się to wraz z wprowadzeniem zupełnie nowego panelu programującego z tabletem FANUC CRX. Panel programujący z tabletem CRX umożliwia łatwe programowanie i uczenie punktów. Interfejs do uczenia „lead-through” i prostego programowania metodą „przeciągnij i upuść” jest łatwy w obsłudze i nie wymaga doświadczenia w dziedzinie robotyki.

Collaborative Robot Palletizing
Collaborative Robot Sanding
Collaborative Robot Machine Tending
CRX Collaborative Robot Welding

Coboty, idealne zarówno do produkcji wielkoseryjnej, jak i krótkoseryjnej

Te czynniki sprawiają, że roboty współpracujące są doskonałym rozwiązaniem do wielu różnych branż i zastosowań.  Pozwalają z łatwością przejść z produkcji krótkoseryjnej na produkcję wielkoseryjną. Ponadto bogaty wybór narzędzi montowanych na robocie (EOAT) dostępnych u zatwierdzonych partnerów dostarczających urządzenia FANUC ułatwia zmienianie zadań wykonywanych przez robota współpracującego. Możliwości są naprawdę nieograniczone, jednak do popularnych zastosowań cobotów zaliczają się: kontrola wizyjna AI, spawanie łukowe, obsługa maszyn, paletyzacja, sterowane wizyjnie pobieranie i przenoszenie, wykańczanie, szlifowanie i wiele innych.

FANUC CRX jest jedynym robotem współpracującym na rynku słynącym z niezawodności marki FANUC i wyróżniającym się 8-letnim okresem bezobsługowej eksploatacji silników, reduktorów, czujników, przewodów i smaru. Seria CRX to przemysłowa wytrzymałość i niezawodność marki FANUC potwierdzona w przyspieszonych próbach wytrzymałościowych następujących elementów: obudów, reduktorów, przewodów, czujników, płytek drukowanych.

Dlaczego warto wybrać robota współpracującego FANUC CRX?

W ofercie FANUC znajdziesz wszystkie zaawansowane technologie sprzętowe i programowe. Jeśli chodzi o automatyzację, możliwość współpracy z jednym dostawcą stanowi istotną zaletę, która usprawnia cały proces. Oprócz doświadczenia możemy się pochwalić ważnym osiągnięciem, jakim jest wyprodukowanie naszego 1 000 000 robota!

Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli szukasz zaufanego partnera dostarczającego rozwiązania do zastosowań produkcyjnych, firma FANUC będzie mądrym wyborem. Wyprodukowaliśmy 1 000 000 robotów i jesteśmy wiodącym na świecie dostawcą produktów z zakresu robotyki CNC i automatyzacji wykorzystującej zrobotyzowane maszyny. Możesz nam zaufać.

8 years zero maintenance 

Chcesz umówić się na prezentację cobotów CRX lub zamówić wycenę?