CRX-10iA
Robot współpracujący CRX-10iA jest idealnym rozwiązaniem dla producentów z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w dziedzinie robotyki.
Obciążalność 10kg
⌀ Rozmiar podstawy 190mm
Zasięg 1249mm
Masa 39kg
Więcej możliwości
Cobot CRX-10iA o obciążalności 10 kg i zasięgu 1249 mm jest idealnym rozwiązaniem dla producentów z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w dziedzinie robotyki. Seria CRX ma całkowicie nowy interfejs programowania FANUC z prostą technologią „przeciągnij i upuść” na panelu z ekranem dotykowym. Łatwość programowania w połączeniu ze znaną na całym świecie technologią FANUC, sprawdzoną niezawodnością i czułym wykrywaniem kontaktu pozwala robotowi CRX-10iA bezpiecznie pracować ramię w ramię z ludźmi w różnych środowiskach przemysłowych i produkcyjnych.
Łatwa instalacja
- Lekka i zwarta konstrukcja umożliwia łatwą integrację z każdym miejscem pracy lub istniejącym systemem.
- Łatwa instalacja bez użycia żurawia lub wyposażenia do podnoszenia.
- W serii CRX zastosowano najnowszy kontroler FANUC R-30iB Mini Plus o niewielkich rozmiarach, aby zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca.
- Zasilanie ze standardowego źródła 230 V.
Nowa łatwa metoda programowania
- Z łatwością programuj nowego cobota CRX i ucz go punktów, korzystając z zupełnie nowych funkcji programowania „lead-through” i nowego interfejsu użytkownika panelu programującego z prostym programowaniem metodą „przeciągnij i upuść”.
- Obejrzyj nowe filmy e-learningowe dotyczące serii CRX FANUC, aby zobaczyć, jak łatwo można rozpocząć pracę z robotami z serii CRX. Zarejestruj się już dziś i obejrzyj bezpłatne filmy szkoleniowe dotyczące serii CRX online, na których zaprezentowano łatwość eksploatacji i konfiguracji. Zaprojektowane z myślą o natychmiastowym rozpoczęciu produkcji.
Urządzenia CRX
- Bogaty wybór urządzeń zatwierdzonych przez FANUC ułatwia podłączanie i wymianę urządzeń peryferyjnych.
- Dwa gniazda połączeniowe na osi J6 umożliwiają szybkie podłączanie i wymianę narzędzi na końcu ramienia (EOAT), takich jak chwytaki i kamery.
- Inteligentne funkcje FANUC ułatwiają podłączanie do czujników siły, systemu iRVision i wielu innych.