CRX kollaborative Roboter Serie
Die neuen CRX Cobots von FANUC sind sicher, flexibel, schnell zu implementieren und einfach zu programmieren. Alle verfügen über die bekannte FANUC Zuverlässigkeit und 8 Jahre wartungsfreien Betrieb, um die Produktionsanforderungen der heutigen Hersteller zu erfüllen.
Bewährte industrielle
Zuverlässigkeit & Reproduzierbarkeit
Mehr Freiheit & Kollaboration
Einfaches Drag & Drop
FANUC CRX Serie
Der CRX Cobot ist aktuell in zwei Modellen erhältlich: CRX-10iA und CRX-10iA/L
Einfach zu betreiben
Jedes Modell läuft mit Standard 230V Spannung.
Kleine Grundfläche
Durch die kompakte Größe des CRX lässt sich jedes Modell leicht platzieren.
Schnelles Einrichten
Schnelle Greiferinstallation und Umrüstung mit FANUC zugelassenen Geräten.
CRX Cobot e-Learning
Mit den neuen FANUC CRX e-Learning Videos können Sie lernen, wie einfach der Einstieg in den CRX ist. Registrieren Sie sich noch heute und schauen Sie sich die kostenlosen Online-CRX-Schulungsvideos an, die die einfache Bedienung und Einrichtung demonstrieren. So können Sie Ihre Produktion in kürzester Zeit zum Laufen bringen.
FANUC bietet die größte Produktpalette an kollaborativen Robotern
Führen Sie ein kleines oder mittelständisches Unternehmen und denken zum ersten Mal über eine Automatisierung nach? FANUC deckt Ihre Ansprüche ab, wenn es um Cobot-Technologie geht. Wir bieten die einzige Produktlinie von kollaborativen Robotern auf dem Markt mit der bekannten FANUC Zuverlässigkeit, beispiellosem Support und 8 Modellen zur Auswahl. Die FANUC Cobots unterstützen Nutzlasten von 4 kg bis 35 kg, arbeiten sicher auch ohne Schutzzäune und bieten einen schnellen Return on Investment.