GRIPKIT-CR-EASY-L für FANUC CRX
Das GRIPKIT-CR-EASY-L richtet sich an FANUC CRX Anwender, die einfach und leicht einsteigen wollen, aber dennoch ein hohes Maß an mechanischer Präzision haben wollen! Die integrierte intelligente sensorlose Greifteilerkennung sorgt für hohe Leistung mit FANUC CRX im täglichen Betrieb.
- INKLUSIVE eines CRX-Plugins
- KONFIGURIERBARER HUB
- KONFIGURIERBARE GESCHWINDIGKEIT
- KONFIGURIERBARE KRAFT
- OPTIONALE FINGER
- VERWENDET HANDGELENK-ANSCHLUSS
Features
- Plug&Work
- Kollaboratives, sicheres Design
- Kompakte Bauweise ermöglicht Unterschwenkbewegung mit CRX iA10-L
- 30 mm Hub
- 75 – 200 N Kraft
- Hochpräzise WEISS ROBOTICS Riemenkinematik, um die Grundbacken synchron zu bewegen
- Schnelle externe Software-Einstellung über USB-Schnittstelle
- Kompatibel mit FINGERKIT FK-20
- Steuerbar über CRX Plugin
- Zertifizierung durch FANUC
- Technische Vorabberatung und Anwendungsunterstützung durch WEISS ROBOTICS
- 20 Millionen Zyklen oder 12 Monate Garantiezeit
Geeignete Anwendungen
MATERIALHANDHABUNG, MONTAGE, MASCHINENBEDIENUNG, HANDHABUNG FÜR LASERBESCHRIFTUNG, PIN-PICKING-ANWENDUNG
Quick Facts
Kompatibilität
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Enthält CRX Plugin?
Ja