FerRobotics ACF-Kit – CRX-Ready Endeffektor
FerRobotics Active Contact Flange-Kit (ACF-K) ist der wohl einfachste, flexibelste und vielseitigste FANUC CRX Cobot Endeffektor, der derzeit auf dem Markt für die Automatisierung von bisher manuellen Schleif- und Finishing-Arbeiten erhältlich ist. Die große Auswahl an speziell angepassten Dynabrade Power Tools (Exzenterschleifer, Winkelschleifer, Polierer, Bandfeile, Schwingschleifer u.v.m.) vervollständigen das End-of-Arm-Tool Systempaket und decken ein extrem breites Spektrum an Anwendungen ab. Leicht zu integrieren und einfach zu warten.
Mit der einzigartigen und patentierten Active Compliant Technology können mit dem FerRobotics ACF-Kit Arbeiten ausgeführt werden, die ein hohes Maß an Sensibilität und Flexibilität erfordern. Die Kontaktintelligenz mit echter Kraftkontrolle ermöglicht eine sofortige Integration mit minimalem Programmieraufwand. Die Schwerkraftkompensation in jede Richtung und die patentierte Sensor/Aktor-Kraftnachgiebigkeit halten den Druck konstant und ermöglichen ein weiches Aufsetzen (keine Schleifspuren) auf der Arbeitsfläche. Die vielseitigen und benutzerfreundlichen Plug & Play-Werkzeuge eignen sich für den Materialabtrag oder die Oberflächenbearbeitung fast aller Formen und Materialien. Ausgestattet mit einem Hub von 35 mm ist es die beste Wahl für ein Höchstmaß an Flexibilität bei komplexen Geometrien. Durch den modularen Aufbau ist der Werkzeugwechsel genial einfach und flexibel. Das macht das ACF-Kit auch bei kleinen Losgrößen leicht zu integrieren und äußerst attraktiv. Es enthält alles, was zur Installation benötigt wird und ist speziell für den Einsatz mit den CRX Cobots von FANUC konfiguriert.





Features
- Komplettes Endeffektor-Paket enthält die erforderliche Montagehardware und das CRX Software-Pluginugins
- Integrieren Sie produktivitätssteigernde CRX-Anwendungen schnell und einfach
- Zugang zum FerRobotics-Anwendungssupport-Team
Bitte besuchen Sie die Webseite für weitere Informationen über zusätzliche FerRobotics Produktangebote, die mit CRX kompatibel sind Cobots
Oberflächenbehandlung:
Schleifen, Schleifen, Polieren, Reinigen, Abbeizen, Bürsten, Entgraten
Alle Arten von Materialien:
Stahl, Aluminium, Titan, Magnesium, Carbon, Kunststoff, Holz, Keramik
Quick Facts
Kompatibilität
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Enthält CRX Plugin?
JA
Produktabmessungen
Active Compliant Flange: 260 x 180 x 150 mm + montiertes Werkzeug