Force Sensing
Die FANUC CRX Robotermodelle sind mit einer internen Kraftsensorik ausgestattet, die dem Roboter einen Tastsinn verleiht, ohne dass zusätzliche Hardware oder Software erforderlich ist. Anwendungen, die den Tastsinn erfordern, lassen sich mit der neuen einfachen CRX-Programmierschnittstelle leicht realisieren. Die neue CRX-Benutzeroberfläche führt den Benutzer durch die erforderlichen Schritte für die Einrichtung und bietet einfache Hilfesymbole auf dem Bildschirm, um die Aufgabe abzuschließen. Die CRX Robotermodelle von FANUC bieten sowohl die Einfachheit der neuen Benutzeroberfläche als auch die Leistung der fortschrittlicheren Kraftsteuerungsfunktionen unter Verwendung eines externen Kraftsensors. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Roboterprogrammierer sind, der FANUC CRX hat eine Lösung für alle Ihre Bedürfnisse.
Force Sensing Features
- Integrierte Force-Sensing-Funktionen, kein externer Kraftsensor oder andere Hardware für einfache Anwendungen erforderlich.
- Einfache Einrichtung für Anfänger oder Einsteiger auf der CRX Tablet-Benutzeroberfläche.
- Schnelle Implementierung. Unterstützte Kraftsteuerungsfunktionen erfordern weniger als 5 Schritte zur Einrichtung von Kraftsteuerungsfunktionen.
- Externe Kraftsensoren sind für anspruchsvollere Anwendungen verfügbar.
Quick Facts Force Sensing
Kompatibilität
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Enthält CRX Plugin?
Ja