CoboMover CMF
Lineare Verfahrachse, entwickelt und optimiert für die Positionierung und Bewegung von Cobots. Die CoboMover Verfahrachse kann zur Erweiterung der Reichweite eines Cobots verwendet werden. Durch den Einsatz einer siebten Achse kann diese den Arbeitsbereich um bis zu fünf Meter erweitern oder die Kapazität eines Cobots erhöhen, indem er zusätzliche Aufgaben übernehmen oder mehrere Arbeitsstationen bedienen kann..

Merkmale
- klemm- oder Quetschstellen wurden so weit wie möglich vermieden (ready for collaboration)
- kompaktes Design für den Einsatz auf engstem Raum, wenig Störkonturen
- lange Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand
- Vielseitigkeit im Einsatz: geeignete Befestigung am Schweisstisch mit 100 mm Abstand
Suitable applications
viele, wie z.B. Schweißen, Oberflächenbearbeitung, Maschinenbeschickung, Maschinenbedienung, Verpackung, Palettierung und vieles mehr.
Übersicht
CRX-5iA, CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L
CRX-Plug-In inklusive?
nein, nicht notwendig, der CRX kann eine 7. Achse direkt steuern