B-Flex
Als Anbieter von CRX Cobot Lösungen bietet BizLink nicht nur Kabel und Dresspacks an, sondern entwickelt und liefert auch alle Führungselemente, die für einen reibungslosen CRX Betrieb erforderlich sind. Individuelle Trägerkomponenten für die Führung von Dresspacks, diverse Montagebeschläge und innovative Kupplungs- und Steckersysteme sind nur einige Beispiele für die breite Palette an Komponenten von BizLink. Hochwertige Materialien. Langlebigkeit. Einfache Handhabung.
Features
Sicherheit
- Komponenten ausgelegt nach internationalen Standards für Cobots
- Signalfarbe für die J6-Halterung zur besseren Sichtbarkeit
Schnelle Installation
- Durch bewährte LEONI B-Flex-Komponenten
- Kein Versatz am J6-Flansch
Leichte Bedienbarkeit
- J6-Halterung unterstützt das manuell geführte Teachen des Roboters
- J6-Halterung kann nach der ersten Fixierung einfach justiert werden
Gewellter Schlauch
- Spezial-Wellschlauch für Cobots
- Größe 23 & 29 möglich
J6-Halterung
- Modularer Aufbau ermöglicht verschiedene Montagepositionen
- Kein Versatz an J6 oder Beeinträchtigung der integrierten Steckverbinder an J6
- Signalfarbe für bessere Sichtbarkeit
- J6-Halter unterstützt die manuell geführte Teach-Funktion
Quick Facts
Compatibility
Kompatibilität_x000D_ CRX-10iA, CRX-10iA/L
Enthält CRX Plugin?
N/A