qb SoftHand Industry
Die qb SoftHand Industry ist eine anthropomorphe Roboterhand basierend auf Soft-Robotics-Technologie. 19 Freiheitsgrade und nur 1 Grad Hub machen sie flexibel und anpassungsfähig. Sie kann mit dem Umfeld, Objekten und Menschen interagieren und zugleich das Risiko von Verletzungen, Ausschuss und Schäden am Roboter reduzieren.
Die qb SoftHand Industry ist speziell auf industrielle Applikationen und Aufgaben ausgelegt und erfüllt die Normen und Zertifizierungen industrieller und kollaborativer Robotik (EN ISO 12100:2010; EN ISO 10218-1:2011; EN ISO 10218-2:2011; ISO/TS 15066:2016). Erste als „kollaborativer Greifer“ zertifizierte Roboterhand.
Merkmale
- Fünf-Finger-Greifer.
- Rechte und linke Hand verfügbar.
- Justierbarer Handgelenkwinkel.
- IP65: spritzwassergeschützt und staubdicht.
- Austauschbarer Handschuh.
- Handschuh auf Anfrage für spezielle Applikationen verfügbar.
Übersicht
Applikationen:
Tests, Qualitätsprüfung, Pick-and-Place, Bin-Picking, Montage, Maschinenbeschickung, R&D
Kompatibilität:
CRX-5iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, CRX-25iA
CRX-Plug-In inklusive?
NEIN (digitale Ein-/Ausgabe-Schnittstelle)