Grundlagen kollaborierender Roboter:
Wissenswertes über Cobots
Kollaborierende Roboter oder „Cobots“ werden immer beliebter. Bewährte Sicherheitsfunktionen, flexiblere Lösungen und weniger Platzbedarf gehören zu den Vorteilen von Cobots gegenüber traditionellen Industrierobotern.
FANUC CRX Cobot Serie
Sicherheit und Flexibilität wird bei kollaborierenden Robotern ohne Käfig oder sonstigen Schutzeinrichtungen durch Sensoren und Kraftregelung erreicht. Das ergonomische Produktdesign des FANUC CRX beseitigt gezielt Verletzungs- und Kollisionsrisiken bei der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden.
Der neue CRX und auch die anderen Cobots von FANUC sind genauso zuverlässig und intelligent wie unsere gelben Roboter seit Jahrzehnten. Integrierte iRvision 2D- und 3D-Vision, Bin-Picking und Bereichscanner inklusive – die gesamte geniale Visionstechnologie als Plug-and-Play-Funktion direkt in unseren Robotern.
CRX kollaborative Roboter bieten schnellen Einsatz und einfache Einrichtung
Ein flexibler kollaborativer Roboter wie der CRX von FANUC lässt sich schnell einsetzen und einfach einrichten. Da sowohl der CRX als auch seine Steuerung leicht und kompakt sind, ist keine sperrige Ausrüstung, wie z..B. ein Brückenkran, erforderlich um Gegenstände zu platzieren. Die kleine Stellfläche des CRX und das leistungsstarke R-30iB mini plus Steuergerät erfordern keine Umzäunung oder Schutzvorrichtung und werden mit einer Standard-120-Volt-Steckdose betrieben – das macht die Einrichtung zu einem Kinderspiel. All diese Vorteile helfen Unternehmen, Kosten zu senken, wertvollen Platz zu sparen und das Ergebnis zu verbessern.
CRX Cobots – schnelle Einrichtung, einfache Programmierung, sicher
Cobot ist nicht gleich Cobot, aber die kollaborierenden CRX Roboter von FANUC machen Programmieren so einfach wie Ziehen und Ablegen. Vor 30 Jahren erforderten Roboter fortgeschrittene C++-Kenntnisse. Ingenieure oder Wartungstechniker mussten diese Programmiersprache beherrschen. Dies ändert sich mit dem neuen FANUC CRX Tablet Teach Pendant Damit können Sie Punkte einfach programmieren und trainieren. Lead-Trough-Training und Programmierung sind mit der einfachen Drag-and-drop-Benutzeroberfläche ohne Roboter-Vorkenntnisse möglich.
CRX Cobots, ideal für Aufgabenmix bis kleine Stückzahl
Diese Faktoren machen kollaborierende Roboter für verschiedene Branchen und Anwendungen geeignet. Wechsel von hohem zu niedrigem Aufgabenmix mit kleiner bis großer Stückzahl möglich. Bei den Approved Device Partners von FANUC gibt es eine große Auswahl an Werkzeugen am Armende (EOAT), die sich einfach am kollaborierenden Roboter austauschen lassen. Häufigste (der zahllosen) Cobot-Anwendungen: Prüfung durch KI-Vision, Lichtbogenschweißen, Be- und Entladen, Palettieren, sichtgeführte Entnahme und Abgabe, Endbearbeitung, Schliff usw.
Der CRX Cobot von FANUC ist der einzige kollaborierende Roboter auf dem Markt mit der bewährten Zuverlässigkeit von FANUC: Motoren, Reduktoren, Sensoren, Kabel und Schmierung sind acht Jahre wartungsfrei. Dazu gibt es industrietaugliche Zuverlässigkeit dank beschleunigter Lebensdauerprüfungen an: Gussstücken, Reduktoren, Kabel, Sensoren, PCBs. Gussteile, Getriebe, Kabel, Sensoren, PCBs.
Was spricht für kollaborierende CRX-Bots von FANUC?
FANUC bietet Hard- und Software aus einer Hand. Die Zusammenarbeit mit einem Automationsanbieter ist ein großer Vorteil und rationalisiert den gesamten Prozess. Unsere Erfahrung spricht Bände: Zuletzt wurde von FANUC der 760.000ste Roboter fertiggestellt.
Was bedeutet das für Sie? FANUC ist eine clevere Wahl, wenn Sie auf der Suche nach einem verlässlichen Anbieter für Ihren Produktionsbedarf sind. Bei 760.000 produzierten Robotern ist auf FANUC Verlass, dem weltweit führenden Automationsanbieter von CNC-Systemen, Robotik und Robomachines.