CRX Nova era kolaborativne tehnologije
Počnimo
Šta su kolaborativni roboti?
Kolaborativni roboti, poznati i kao Koboti, su roboti koji direktno sarađuju sa ljudima, postajući ključni deo tima pritom dodajući vrednost Vašem poslu. CRX preuzima opasne, ponavljajuće zadatke, održavajući na taj način zdravlje ljudi, istovremeno automatizujući liniju montaže.
Zašto novi CRX?
CRX je pravi partner za početak Vašeg putovanja ka automatizaciji. Vrlo je jednostavan za upotrebu i ima mnogo korisničkih funkcija kao što su Tablet Teach Pendant i drag&drop programiranje. Najnoviji dodatak FANUC-a u kolaborativnoj porodici robota dolazi sa prepoznatljivom FANUC-ovom pouzdanošću kao i svi ostali proizvodi.
Kome bi koristio CRX?
Kompanije svih veličina i industrija mogu imati koristi od kolaborativnih robota poput CRX-a. Pogodan je za kompanije koje su na početku njihovog procesa automatizacije do kompanija sa bogatim iskustvom u tom području, ovaj kolaborativni robot će učiniti da Vaše poslovanje bude isplativije i sigurnije!
Naša CRX porodica
Naš CRX u akciji!
Sigurnost, vrhunska pouzdanost, lako programiranje i brzo podešavanje
Spremni ste da poboljšate svoju produktivnost? Kontaktirajte nas! 
Zašto prihvatati manje, kad možete dobiti VIŠE?
Brza instalacija
CRX ne zahteva bilo kakvu posebnu podlogu za instalaciju i kontroler je priključen na uobičajen izvor struje (200-240V).
Ušteda prostora
Sa samo 40 kg težine i vitkog dizajna ovaj kolaborativni robot može se brzo primeniti u fabrikama zahvaljujući svom izgledu i mogućnosti da se montira svuda (pod, naopačke i zid). Verzija sa produženom rukom još više omogućava rad u skučenim prostorima zahvaljući pokretu podvlačenja.
Drag & Drop programiranje
Koristeći Tablet Teach Pendant je moguće raditi programiranje mapiranja tačaka, uzimanje/odlaganje objekta. Ova funkcija dozvoljava brzo programiranje aplikacije u samo nekoliko minuta.
Upustvo za učenje
Korišćenje CRX se lako može savladati. Kako? Koristeći uputstva za učenje funkcija kako programirati Kobota. Samo dovedite robota u željenu poziciju i sačuvajte je na tabletu koristeći drag&drop funkciju.
Jednostavno povezivanje
Novi CRX nudi softver jednostavan za upotrebu omogućavajući korisnicima da lako instaliraju interfejs za perifernu opremu. FANUC poznaje potrebe tržišta i pruža sve moguće opcije kao što su sistemi kamera (iRVision), tehnologija sile senzora (FS-15ia) i još mnogo toga!
Velika pouzdanost
40 godina iskustva proizvodnje industrijskih robota i strast ka savršenstvu su rezultati visoke pouzdanosti. FANUC je veoma ponosan što proizvodi proizvode visokog kvaliteta koji će duži vremenski period raditi savršeno, podržavajući kupce da rade efikasnije i povećaju svoju produktivnost.
Vrhunski servis
Glavna usresređenost FANUC Servisa i Podrške je uvek na Vama i Vašoj proizvodnji. Naša velika servisna Mreža nudi kompletnan opseg rešenja kao što su prediktivno, preventivno/reaktivno održavanje, izuzetno obiman katalog rezervnih delova sa stanja kao i široka ponuda standardnih i prilagođenih programa edukacije.
Potvrda kvaliteta

„Rad sa CRX-om je lak i intuitivan, novi interfejs je jednostavan za razumevanje i može ga svako koristiti. Jedinica se brzo može raspoređivati i lako premeštati u Vašoj proizvodnji. Naši timovi ga obožavaju!“
Automatizacija fabrika pripada FANUC-ovoj istorji
Instalirali smo preko 680.000 robota širom sveta u malim, srednjim i velikim kompanijama!

Spremni ste da pokrenete svoj posao sa više produktivnosti i nadjačate konkurenciju? Pozovite nas +381 22 2150324
ili nam pošaljite poruku
- Razumeti poslovne potrebe i istražiti mogućnosti
- Razjasniti bilo kakve nedoumice koje biste mogli imati sa procesima automatizacije
- Objasniti kako kompanije dobijaju najbolje od automatizacije
- Pokazati kako je lako koristi FANUC-ove Kolaborativne Robote