Sodelujoči Roboti 101:
Koboti in kaj morate vedeti
Sodelujoči roboti ali “koboti” so v zadnjih letih postali vse bolj priljubljeni. Sodelujoči roboti uporabljajo preizkušene varnostne funkcije, ki v mnogih primerih ponujajo bolj prilagodljivo rešitev in manjši odtis v primerjavi s tradicionalnimi industrijskimi roboti.

Serija kobotov FANUC CRX
Varnost in prilagodljivost, ki ju zagotavljajo sodelujoči roboti brez potrebe po varnostnih ograjah ali opremi, je dosežena z uporabo senzorjev in krmilnikov sile. Ergonomska zasnova izdelka FANUC CRX je zasnovana tako, da odpravlja poškodbe in preprečuje trke pri delu drug ob drugem z ljudmi.
Linija kobotov FANUC, vključno z novim CRX, je podedovala enako inteligenco in zanesljivost, kot jo imajo naši tradicionalni rumeni roboti že desetletja! Na primer, FANUC-ov integrirani iRvision, vključno z 2D, 3D, zbiralniki in območnimi skenerji – vsa neverjetna tehnologija vida neposredno v naših kobotih kot funkcija plug and play..
CRX Sodelujoči Robot ponuja hitro uvajanje in enostavno nastavitev
Prilagodljiv sodelujoči robot, kot je CRX podjetja FANUC, ponuja hitro uvajanje in enostavno nastavitev. Ker sta tako CRX kobot kot njegov krmilnik lahka in kompaktna, ni potrebna obsežna oprema, kot so mostni žerjavi, da bi stvari postavili na svoje mesto. Majhen odtis CRX in zmogljiv krmilnik R-30iB mini plus ne zahtevata nobene ograje ali varovanja in deluje na standardno 120 V električno vtičnico – namestitev je enostavna. Vse te prednosti pomagajo podjetjem zmanjšati stroške, prihraniti dragocen prostor in izboljšati rezultat.



CRX Koboti – Hitra nastavitev, Preprosto programiranje, Varno
Niso vsi koboti ustvarjeni enako, toda prednost “enostavne uporabe” CRX s sodelujočim robotom FANUC je preprosto programiranje s funkcijo “povleci in spusti”. Pred tridesetimi leti je bilo programiranje robotov visokonivojski strukturiran jezik, kot sta Fortran ali C++. Inženir ali vzdrževalec je moral poznati in razumeti programski jezik. To se spremeni s povsem novim tabličnim računalnikom za učenje FANUC CRX. Enostavno programirajte in povežite točke s tabličnim računalnikom CRX. Vmesnik s funkcijo “povleci in spusti” za vodenje poučevanja in preprosto programiranje je enostaven, brez predhodnih robotskih izkušenj.




Kobot, kot nalašč za naloge z visoko mešano in nizko glasnostjo
Zaradi teh dejavnikov se sodelujoči roboti naravno prilegajo različnim vrstam industrij in aplikacij. Enostavno preklopite naloge z visoke na nizko glasnost. S široko paleto orodij na koncu rokeg (EOAT), ki jih dobavlja FANUC Approved Device Partners olajša sodelujočemu robotu tudi zamenjavo nalog. Možnosti je res neskončno, vendar so pogoste aplikacije za kobote naslednje: vizualni pregled z umetno inteligenco, obločno varjenje, oskrba stroja, paletiranje, vizualno vodeno pobiranje in postavitev, končna obdelava, brušenje in več.
FANUC CRX kobot je edini sodelujoči robot na trgu z zanesljivostjo FANUC, ki ponuja 8 let brez vzdrževanja motorjev, reduktorjev, senzorjev, kablov in masti. CRX ima industrijsko zanesljivost FANUC, dokazano s pospešenimi preizkusi življenjske dobe na naslednjih delih: ulitki , reduktorji, kabli, senzorji, PCB-ji.
Zakaj izbrati sodelujočega robota FANUC CRX?
FANUC je resnično vaša točka »vse na enem mestu« za napredne tehnologije strojne in programske opreme. Ko gre za avtomatizacijo, je možnost dela z enim dobaviteljem velika prednost, ki poenostavi celoten proces. Poleg tega imamo izkušnje in smo ponosni da objavimo velik proizvodni mejnik, da je naš 1 000 000-ti robot dokončan!
Kaj to pomeni za vas? Ko želite zaupanje v proizvodnji vložiti v izdelek in podjetje, bodite prepričani, da je FANUC pametna izbira. S 1 000 000 izdelanimi roboti lahko zaupate podjetju FANUC; vodilni svetovni dobavitelj CNC, robotike in avtomatizacije strojev.