CRX-10iA/L
CRX-10iA/L Cobot je del najnovejšega dodatka k naši obsežni liniji sodelujočih robotov.
10 kg nosilnosti
⌀ 190 mm odtis
1,418 mm dosega
Underflip gibanje
39 kg mehanska teža
Več možnosti
Sodelujoči robot CRX-10iA/L z nosilnostjo 10 kg, dosegom 1418 mm in edinstvenim gibanjem je odlična rešitev.
Enostavna namestitev
- Lahka in kompaktna zasnova omogoča enostavno integracijo v kateri koli delovni prostor ali obstoječi sistem.
- Enostavna namestitev brez uporabe žerjava ali dvižne opreme.
- CRX uporablja najnovejši kompaktni krmilnik FANUC R-30iB Mini Plus za še večji prihranek prostora.
- Deluje na standardno napajanje 230 V.
Novo enostavno programiranje
- Preprosto programirajte in premikajte točke na vašem novem CRX kobotu z uporabo popolnoma novih funkcij za vodenje skozi programiranje in novega uporabniškega vmesnika za učenje s preprostim programiranjem funkcije “povleci in spusti”.
- Z novimi videoposnetki e-učenja FANUC CRX se lahko naučite, kako enostavno je začeti uporabljati CRX. Registrirajte se danes in si oglejte brezplačne spletne videoposnetke o usposabljanju s CRX, ki prikazujejo preprosto uporabo in preprosto nastavitev. Zasnovan tako, da bo vaša proizvodnja začela delovati v trenutku.
Naprave CRX
- Povezovanje ali izklapljanje zunanjih naprav je preprosto s širokim izborom naprav, ki jih je odobril FANUC.
- Dva priključna priključka na osi J6 ponujata hitre povezave in zamenljivost za orodje na koncu roke (EOAT), kot so prijemala in kamere.
- Inteligentne funkcije FANUC omogočajo preprosto povezavo s senzorji sile, iRVision in še več.