Prijemala
SMC je globalni proizvajalec komponent za industrijo avtomatizacije, krmiljenja in procesov. SMC sodeluje s korporacijo FANUC tako, da zagotavlja orodje za končne roke za sodelujoče robote serije CRX prek našega zračnega prijemala serije JMHZ2-X7400, vakuumskega prijemala serije ZXP, in magnetnega prijemala serije MHM-X7400.
Prijemalne enote SMC so certificirane za integracijo Plug and Play s sodelujočimi roboti FANUC. Dizajni so kompaktni in lahki ter delujejo z množico aplikacij med različicami. Namestitev je preprosta – priključite dovod zraka na enoto, priključite električni priključek M8 na Cobot, namestite enoto in prenesite programsko opremo FANUC CRX Plug-in.
Lastnosti
- Konfiguracija Plug and Play za takojšnjo uporabo.
- Programska oprema vtičnika FANUC CRX.
- Deluje s preprosto povezavo cevi za dovod stisnjenega zraka in priključka M8 za električno napeljavo.
- Standardi: ISO 9409-1-50-4-M6
Primerne aplikacije
Pick-and-Place
Paletizacija/depaletizacija
Ravnanje z materialom
Oskrba strojev
Montaža
Hitra dejstva
Kompatibilnost
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Vključuje vtičnik CRX?
Da