piCOBOT®L
piCOBOT® L je edinstveno močna vakuumska črpalka, ki kar najbolj poveča zmogljivost dviga kobotov in manjših industrijskih robotov, tudi v zahtevnih okoljih. Črpalka poveča produktivnost, ko omogoča hitre gibe pri aplikacijah, kot so pakiranje, paletiranje, sestavljanje delov in oskrbo strojev. Ker je črpalka piCOBOT® L združljiva z s širokim naborom prijemal, od standardnih različic Piab ali rešitev za proizvodne linije po meri do lastnih razvitih rešitev, je prilagodljivost, ki jo ponuja, brez primere.

Značilnosti
- Lahka zasnova z nizko višino zgradbe, a nadstandardni učinek in zanesljivost.
- Skladnost s standardom IP65 omogoča uporabo v zahtevnih okoljih.
- Enostaven dostop do ključnih delov poenostavlja čiščenje.
- Izjemna moč z do štirimi izmetači COAX®SX42 omogoča nosilnost do 16 kg (35 funtov).
- Programska oprema Plug & Play in vmesniki za kobote Fanuc (serije LR, CR in CRX).
- Na voljo so generični električni vmesniki z več možnosti namestitve, ki se prilegajo na vse druge kobote ali manjše industrijske robote.
- Črpalka je opremljena s širokim naborom popolnoma prilagojenih prijemal različnih funkcionalnosti in velikosti – od standardnih različic Piab ali rešitev za proizvodne linije po meri do lastnih razvitih rešitev.
Primerne aplikacije
- FMCG v e-trgovini in pakiranje
- (Interna) logistika in skladiščenje
- Farmacevtska in kozmetična industrija, vklj. s pakiranjem
- Splošno oblikovanje in strojna obdelava kovin
- Pobiranje plastičnih delov
- Aplikacije pobiranja in postavljanja
- Pakiranje, paletiranje in razlaganje paketov in škatel
- Pobiranje košev / Pobiranje naključnih košev
- Škatle in vsebniki
Hitra dejstva
Združljivost:
Vsi modeli CRX
Vključuje vtičnik CRX?
DA