piCOBOT®
piCOBOT® je kompaktna in, glede na svojo velikost, izjemno močna vakuumska črpalka. Prinaša nadstandardni učinek pri aplikacijah sodelujočih robotov – kobotov, kot so opremljanje in pobiranje košev. Izmetač napaja večfazna tehnologija COAX® družbe Piab in je opremljen z vgrajenimi krmilniki za enostavno namestitev, prilagodljivo programiranje in neprekinjeni nadzor. Na voljo je širok nabor dodatkov za kar največjo prilagodljivost in najboljše fine nastavitve.

Značilnosti
- Nadstandardni učinek in zmožnosti dviga glede na izjemno majhen odtis in lahko zasnovo. Nosilnost do 7 kg (15 funtov)
- Vgrajene funkcije za daljšo življenjsko dobo in zanesljivost.
- Programska oprema Plug & Play in vmesniki za kobote Fanuc (serije LR, CR in CRX).
- Na voljo so generični električni vmesniki z več možnosti namestitve, ki se prilegajo na vse druge kobote.
- Črpalka je opremljena s širokim naborom popolnoma prilagojenih prijemal različnih funkcionalnosti in velikosti – od standardnih različic Piab ali rešitev za proizvodne linije po meri do lastnih razvitih rešitev.
Primerne aplikacije
- Pobiranje košev / Pobiranje naključnih košev
- Opremljanje
- Robotsko pobiranje in postavljanje ter pakiranje
- Škatle in vsebniki
- Podajanje in razvrščanje kartic in pokrovov
Hitra dejstva
Združljivost:
Vsi modeli CRX
Vključuje vtičnik CRX?
DA