Novi CRX Koboti iA/L
Najnovejši dodatki k družini sodelujočih robotov CRX vključujejo CRX-5iA s 5 kg nosilnosti CRX-20iA/L z 20 kg nosilnosti in CRX-25iA s 25-30 kg nosilnosti vsi sledijo CRX-10iA in CRX-10iA/L, modeli kobotov – oba z nosilnostjo 10 kg.
3 novi CRX Koboti z nosilnostjo od 5 kg do 25 kg.
Popolna rešitev
Serija sodelujočih robotov CRX je popolna rešitev za proizvajalce z malo ali nič robotskih izkušenj. Serija CRX ponuja povsem nov vmesnik za programiranje FANUC s preprosto tehnologijo funkcije “povleci in spusti” z zaslonom na dotik. Enostavnost programiranja v kombinaciji s svetovno priznano tehnologijo FANUC, dokazano zanesljivostjo in občutljivim zaznavanjem stikov omogoča varno delo CRX kobota skupaj z ljudmi na različnih industrijskih in proizvodnih delovnih mestih.
Tehnologija s funkcijo “povleci in spusti” na kontrolerju z zaslonom na dotik.
CRX Koboti – Varen, Enostaven za uporabo, Zanesljiv & Vsestranski
FANUC-ovi CRX koboti so varni, enostavni za uporabo, zanesljivi in vsestranska rešitev za široko paleto aplikacij, vključno s pregledovanjem, nalaganjem/razkladanjem stroja, pakiranjem, paletiziranjem, brušenjem, varjenjem itd. CRX koboti lahko zaznajo zunanje sile v delovnem prostoru in se varno ustavijo ob stiku z osebo ali predmetom. Ta tehnologija omogoča, da CRX varno dela skupaj z ljudmi brez potrebe po dragem varovanju
CRX-5iA
5 kg nosilnosti in
994 mm dosega
CRX-20iA/L
20 kg nosilnosti in
1,418mm dosega
CRX-25iA
25-30 kg nosilnosti in
1,756-1,889mm dosega
Enostavna namestitev
- Lahka in kompaktna zasnova kobota omogoča enostavno integracijo v katero koli delovno področje ali obstoječi sistem.
- Enostavna namestitev brez uporabe žerjava ali dvižne opreme.
- CRX sodelujoči roboti uporabljajo najnovejši kompaktni krmilnik FANUC R30iB Mini Plus za še večji prihranek prostora.
- Deluje na standardno napajanje 230 V.
Novo enostavno programiranje
- Enostavno programirajte in povežite točke na svojem novem CRX kobotu z uporabo novega uporabniškega vmesnika obeska za učenje za vodenje skozi učenje in preprosto programiranje s funkcijo “povleci in spusti”.
- Z novimi videoposnetki e-učenja FANUC CRX se lahko naučite, kako enostavno je začeti uporabljati CRX. Registrirajte se danes in si oglejte brezplačne spletne videoposnetke o usposabljanju s CRX, ki prikazujejo preprosto uporabo in preprosto nastavitev. Zasnovan tako, da bo vaša proizvodnja začela delovati v trenutku.
Naprave CRX
- Priključitev ali izklop zunanjih naprav je enostaven s širokim izborom naprav, ki jih je odobril FANUC.
- Dva priključka na osi J6 nudita hitre povezave in zamenljivost za orodje na koncu roke (EOAT), kot so prijemala in kamere.
- Inteligentne funkcije FANUC omogočajo preprosto povezavo z iRVision, senzorji sile in še več.