Kompleti Prijemal Plug and Play
Prijemala Robotiq je enostavno integrirati v vaše proizvodno okolje in jih je enostavno uporabljati za delavce vseh stopenj znanja – izkušnje z roboti niso potrebne. Namestite svoje prilagodljivo prijemalo v samo nekaj minutah, zahvaljujoč našim kompletom prijemal Plug and Play. Nato uporabite naš intuitivni programski vmesnik za programiranje neposredno na zaslonu na dotik vašega CRX.
Lastnosti
Prijemala Robotiq so prijemala za sodelujoče robote. Integracija Plug and Play se lahko hitro prilagodi na dele različnih oblik in velikosti. Vtičnik FANUC omogoča vse funkcije prijemal Robotiq z uporabniku prijaznim vmesnikom neposredno na zaslonu na dotik CRX.
- Hand-E ima hod 50 mm z nosilnostjo 5 kg.
- 2F-85 ima gib 85 mm in nosilnost 5 kg.
- 2f-140 ima gib 140 mm in nosilnost 2,5 kg.
Primerne aplikacije
- Oskrba strojev
- Izberi in postavi
- Testiranje kakovosti
- Montaža
Hitra dejstva
Kompatibilnost
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Vključuje vtičnik CRX?
Da