iRVision
FANUC iRVision – FANUC CRX kobotu omogočamo, da vidi z naprednimi sistemi vizualnega zaznavanja za kobote!
IZKUSITE NAJHITREJŠI, NAJPREPROSTNEJŠI NAJZANESLJIVEJŠI ROBOTSKI SISTEM VIZIJE NA SVETU.
iRVision je edinstven, popolnoma integriran 2D in 3D sistem za vizualno zaznavanje FANUC, ki robotom FANUC omogoča, da vidijo – zaradi česar je proizvodnja hitrejša, pametnejša in zanesljivejša.
Na podlagi več kot 30-letnih izkušenj je FANUC-ova ekipa domačih strokovnjakov predana razvoju integriranih sistemov robotskega vida, ki jih je možno hitro namestiti, enostavno uporabljati, prav tako pa so izjemno prilagodljivi. In kar je najboljše, sisteme vizualnega zaznavanja iRVision za robote je mogoče implementirati brez zapletenega programiranja ali strokovnega znanja.
Funkcije robotskega vidnega sistema
- iRVision je opremljen z enostavnim vodnikom po korakih za nastavitev, ki je na voljo na CRX krmilniku
- Preprosto konfigurirajte postopek vida neposredno na tabličnem računalniku CRX ali na kateri koli napravi, ki podpira brskalnik
- iRVision ima zmogljivo popolnoma integrirano orodje, ki je idealno za več aplikacij po meri
- iRVision za nastavitev ali delovanje ne potrebuje vmesnika za zunanje naprave ali strojno opremo
- Neposredna namestitev kamere na CRX ne zahteva upravljanja kablov zahvaljujoč vrtljivim vratom za kamero CRX na zapestju. Ta vrata se vrtijo skupaj z orodjem
- CRX podpira tako fiksne kot robotske kamere.
- Celotna linija robotov in krmilniki FANUC so združljivi z iRVision.
Hitra dejstva o iRVision
Kompatibilnost
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Vključuje vtičnik CRX?
Da