GRIPKIT-CR-EASY-L za FANUC CRX
GRIPKIT-CR-EASY-L je namenjen uporabnikom FANUC CRX, ki želijo začeti enostavno, vendar želijo imeti visoko stopnjo mehanske natančnosti! Vgrajeni pametni senzor za zaznavanje manj prijemalnih delov zagotavlja visoko zmogljivost s FANUC CRX pri vsakodnevnem delovanju.
- VKLJUČUJE VTIČNIK CRX
- NASTAVLJIV HOD
- NASTAVLJIVA HITROST
- NASTAVLJIVA SILA
- OPCIJSKI PRSTI
- UPORABLJA ZAPESTNI PRIKLJUČEK
Lastnosti
- Plug&Work
- Sodelujoča varna oblika
- Kompaktna zasnova omogoča obračanje s CRX iA10-L
- 30 mm hod
- 75 – 200 N sile
- Visokonatančna kinematika jermena WEISS ROBOTICS se uporablja za sinhrono premikanje osnovnih čeljusti
- Hitra zunanja nastavitev programske opreme prek vmesnika USB
- Združljivo s FINGERKIT FK-20
- Upravlja se z vtičnikom CRX
- Certificiranje FANUC
- Predhodno tehnično svetovanje in aplikacijska podpora s strani WEISS ROBOTICS
- 20 milijonov ciklov ali 12 mesecev garancije
Primerne aplikacije
RAVNANJE Z MATERIALI, MONTAŽA, NEGA STROJA, RAVNANJE Z LASERSKIM OZNAČEVANJEM, APLIKACIJA ZA POBIRANJE
Hitra dejstva
Kompatibilnost
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Vključuje vtičnik CRX?
Da