G4T4 – MOBILNI KOBOTI

GER4TECH Mechatronik je znan po svojih bogatih izkušnjah kot sistemski integrator v industriji in strankam ponuja visokokakovostne rešitve avtomatizacije po pošteni ceni. GER4TECH uporablja kobota Fanuc CRX-10iA / L. Optimalno je zaščiten pred prahom in razlitjem olja, ki se pogosto dogaja v industrijskem okolju. To ustreza varnostnim standardom v skladu z ISO 10218-1. Kobote je zaradi njihove majhne teže mogoče preprosto uporabiti v najrazličnejših aplikacijah, kot so avtomatsko vodena vozila (AGV). Z dosegom 1,418 mm in nosilnostjo 10 kg je idealen za to nalogo. Dolga roka z dolgim dosegom, kot tudi vitko telo in kompaktno zapestje vam nudijo največjo prilagodljivost.

 

Lastnosti

  • Primerno za prevoz do 25 kg (600 x 400 x 150 mm).
  • Certificirano za varnost uporabnika.
  • Aktivna naprava za prenašanje tovora.
  • Priložene 4 x 21 Ah / 24 V Wiferion etaSTORE LFP litij-ionske baterije.
  • Priložen igralni plošček.
  • Vključena je programska licenca za Smart Shuttle.
  • Vključeno upravljanje flote.
  • Grafični vmesnik Smart Shuttle GUI in uporabniški vmesniki so vključeni.

    Hitra dejstva

    Kompatibilnost

    CRX-10iA/L

    Vključuje vtičnik CRX?

    Da

    Ste pripravljeni načrtovati predstavitev CRX kobota ali zahtevati ponudbo?