Zestawy chwytaków Plug and Play
Chwytaki firmy Robotiq można łatwo wdrożyć do środowiska produkcyjnego i są łatwe w obsłudze przez każdego pracownika – nie wymagają doświadczenia z zakresu robotyki. Dzięki naszym chwytakom Plug and Play zainstalujesz adaptacyjny chwytak w zaledwie kilka minut. Następnie zaprogramuj go bezpośrednio na ekranie dotykowym CRX, korzystając z intuicyjnego interfejsu oprogramowania.
Cechy
Chwytaki Robotiq są idealnym rozwiązaniem do robotów współpracujących. Integracja Plug and Play umożliwia szybkie dostosowanie do części o różnych kształtach i rozmiarach. Wtyczka FANUC pozwala na obsługę wszystkich funkcji chwytaków Robotiq z poziomu przejrzystego interfejsu bezpośrednio na ekranie dotykowym CRX.
- Hand-E ma skok 50 mm i obciążalność 5 kg
- 2F-85 ma skok 85 mm i obciążalność 5 kg
- 2f -140 ma skok 140 mm i obciążalność 2,5 kg
Odpowiednie zastosowania
- Obsługa maszyn
- Pobieranie i przenoszenie
- Badania jakości
- Montaż
Fakty w skrócie
Kompatybilność
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Czy zawiera wtyczkę CRX?
Tak