qb SoftHand Industry
qb SoftHand Industry to antropomorficzna dłoń robota bazująca na technologii soft-robotics. Dzięki 1-stopniowej aktywacji 19 DoF jest ona elastyczna, ma możliwość adaptacji i potrafi wchodzić w interakcję z otaczającym ją środowiskiem, przedmiotami i ludźmi, jednocześnie ograniczając ryzyko zranienia operatorów, uszkodzenia obsługiwanych produktów lub samego robota.
qb SoftHand Industry została zaprojektowana specjalnie do zastosowań przemysłowych i zadań typowych dla tego środowiska, zgodnie z normami i certyfikatami robotów przemysłowych i współpracujących (EN ISO 12100:2010; EN ISO 10218-1:2011; EN ISO 10218-2:2011; ISO/TS 15066:2016). Jest to pierwsza dłoń robota certyfikowana jako „chwytak współpracujący”.

Cechy
- Chwytak wyposażony w pięć palców
- Dostępna wersja prawa i lewa
- Regulowany kąt nachylenia nadgarstka
- IP65: Odporny na zachlapania, wodę i kurz
- Wymienna rękawica
- Rękawice do specjalnych zastosowań dostępne na życzenie
Fakty w skrócie
Obszary zastosowania:
Testowanie, Kontrola jakości, Wybieranie i odkładanie, Pobieranie z pojemników, Montaż, Obsługa maszyn, Badania i rozwój
Kompatybilność:
CRX-5iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, CRX-25iA
Czy zawiera wtyczkę CRX?
NIE (Cyfrowy interfejs I/O)