qb SoftClaw
SoftClaw wygląda jak tradycyjny chwytak, ale urządzenie to jest bardziej inteligentne i potrafi dostosować siłę do potrzeb chwytanego obiektu.
Różni się również od systemów chwytania 2-palcowego tym, że ma stały palec, który gwarantuje precyzję oraz ruchomy palec zapewniający dużą elastyczność chwytu.
Ruchomy palec jest napędzany przez wał siłownika, dzięki czemu może wykonywać miękki ruch w celu chwytania przedmiotów, unikając uszkodzeń krytycznych części lub stabilny chwyt poprzez zwiększenie sztywności. A stały palec jest bezpośrednio połączony z ramą. Chwytak może być używany z zastosowaniem kontroli pozycji/sztywności lub poprzez odchylenie między pozycją równowagi a wałem wyjściowym. Dzięki temu drugiemu sterowaniu, obiekty o różnych wymiarach mogą być chwytane z tym samym odniesieniem do zamknięcia (np. całkowicie zamknięte) i z tą samą sztywnością dla każdej pozycji.

Cechy
- Chwytak o zmiennej sztywności.
- Możliwość sterowania zarówno położeniem, jak i odchyleniem.
- IP54.
- Palec zamontowany na stałe zapewnia większą dokładność.
- Wymienne palce z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta.
Fakty w skrócie
Obszary zastosowania:
Testowanie, Kontrola jakości, Wybieranie i odkładanie, Pobieranie z pojemników, Montaż, Obsługa maszyn, Badania i rozwójesting,
Kompatybilność:
CRX-5iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, CRX-25iA
Czy zawiera wtyczkę CRX?
TAK