Pomiar siły
Modele robotów FANUC z serii CRX są wyposażone we wbudowane funkcje pomiaru siły. Pozwalają one robotom odpowiednio dobrać siłę bez dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Nowy prosty interfejs programowania CRX umożliwia łatwe dostosowanie parametrów do zastosowań wymagających ostrożnej obsługi. Nowy interfejs CRX prowadzi użytkownika przez wymagane czynności w ramach konfiguracji i zapewnia proste ikony pomocy na ekranie ułatwiające wykonanie zadania.
Modele robotów CRX firmy FANUC łączą w sobie prostotę nowego interfejsu użytkownika z wydajnością bardziej zaawansowanych funkcji kontroli siły wykorzystujących czujniki zewnętrzne. Zarówno początkujący, jak i doświadczeni programiści robotów znajdą w ofercie FANUC CRX rozwiązanie spełniające wszystkie potrzeby.
Funkcje pomiaru siły
- Zintegrowane funkcje pomiaru siły, do prostych zastosowań nie jest wymagany zewnętrzny czujnik siły ani inny sprzęt.
- Łatwa konfiguracja dla początkujących i mniej doświadczonych operatorów za pomocą interfejsu użytkownika na tablecie CRX.
- Szybkie wdrażanie. Konfiguracja obsługiwanych funkcji kontroli siły obejmuje mniej niż 5 czynności.
- Do bardziej zaawansowanych zastosowań są dostępne zewnętrzne czujniki siły.
Fakty w skrócie – pomiar siły
Kompatybilność
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Czy zawiera wtyczkę CRX?
Tak