piCOBOT®L
piCOBOT® L to wyjątkowo wydajny chwytak próżniowy, który maksymalizuje możliwości robotów współpracujących i niewielkich robotów przemysłowych w zakresie podnoszenia, nawet w trudnych warunkach. Umożliwiając szybsze wykonywania ruchów w zadaniach takich jak pakowanie, paletyzacja, montaż części i obsługa maszyn wpływa na wzrost produktywności. Z uwagi na wysoki stopień kompatybilności z szeroką gamą chwytaków, od standardowych i niestandardowych rozwiązań Custom-Line Piab po własne rozwiązania piCOBOT® L oferuje wyjątkową elastyczność.

Cechy
- Lekka konstrukcja o niewielkiej wysokości, a jednocześnie doskonała wydajność i niezawodność.
- Zgodność z normą IP65 umożliwia użytkowanie w trudnych warunkach.
- Łatwy dostęp do najważniejszych części ułatwia czyszczenie.
- Niezwykła wydajność z maksymalnie czterema eżektorami COAX®SX42 umożliwiającymi załadunek do 16 kg (35 funtów).
- Oprogramowanie typu Plug & Play i interfejsy oferowane dla robotów współpracujących Fanuc (serii LR, CR i CRX).
- Dostępne są ogólne interfejsy elektryczne z wieloma opcjami montażu, które pasują do każdego innego robota współpracującego.
- Szeroka gama w pełni dostosowanych chwytaków o różnej funkcjonalności i rozmiarze – od standardowych rozwiązań Piab, przez niestandardowe rozwiązania Custom-Line, aż po rozwiązania do własnej rozbudowy.
Odpowiedni do następujących zastosowań:
- FMCG w e-commerce i pakowaniu
- (Intra) Logistyka i magazyny
- Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny w tym opakowania
- Ogólne formowanie i obróbka metali
- Kompletowanie części z tworzyw sztucznych
- Do zadań pobierania, przenoszenia
- Pakowanie, paletyzacja i depaletyzacja paczek i pudełek
- Bin Picking / Wybieranie z nieuporządkowanych zbiorów/ pojemników
- Pudełka i pojemniki
Fakty w skrócie
Kompatybilność
Wszystkie modele CRX
Czy zawiera wtyczkę CRX?
TAK