mGrip
mGrip to modułowy system chwytakowy firmy Soft Robotics, w którym zastosowano miękkie materiały polimerowe w celu uzyskania wyjątkowych właściwości chwytnych. mGrip umożliwia adaptacyjną obsługę nieuporządkowanych przedmiotów różniących się rozmiarem, kształtem i masą. To zintegrowane i łatwe w obsłudze rozwiązanie jest idealne do automatyzacji pobierania i przenoszenia. Gotowy do pracy na robocie system składa się z chwytaka mGrip oraz jednego z naszych modułów sterujących o wysokiej wydajności.
Cechy
Łatwa obsługa
Pełna kontrola narzędzi na końcu ramienia za pomocą panelu programującego FANUC. Proste programowanie i konfiguracja Mini-P za pośrednictwem interfejsu na tablecie CRX.
Technologia chwytaka adaptacyjnego
Nasz jedyny w swoim rodzaju chwytak mGrip jest odpowiedni do łatwej obsługi wielu materiałów. Ten system poradzi sobie z każdym zastosowaniem – od miękkich i delikatnych produktów po produkty o nieregularnych kształtach.
Szybkość i powtarzalność
Kontroler Mini-P działa z szybkością do 3-4 cykli na sekundę, zwiększając przepustowość nawet w zastosowaniach wymagających najwyższej prędkości.
Bezproblemowa integracja
Nasz modułowy system chwytakowy został zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze, aby można było szybko rozpocząć pracę. mGrip wyznacza nowe standardy w zakresie elastyczności i funkcjonalności chwytaków.
Precyzja
Submilimetrowa precyzja ogranicza straty produktów, co przekłada się na większe zyski.
Bezpieczeństwo żywności
mGrip spełnia wymagania FDA i europejskich norm bezpieczeństwa żywności, umożliwiając pierwotne (i wtórne) pakowanie produktów rolnych, piekarniczych i białkowych. To rozwiązanie dające zupełnie nowe możliwości w dziedzinie robotyki.
Fakty w skrócie
Kompatybilność
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Czy zawiera wtyczkę CRX?
Tak