iRVision
FANUC iRVision – opracowaliśmy zaawansowane systemy detekcji wizyjnej, by coboty FANUC CRX mogły widzieć!
POZNAJ NAJSZYBSZY, NAJŁATWIEJSZY W OBSŁUDZE I NAJBARDZIEJ NIEZAWODNY ROBOTYCZNY SYSTEM WIZYJNY NA ŚWIECIE.
iRVision to wyjątkowy, w pełni zintegrowany system wykrywania wizyjnego 2D i 3D będący oczami robotów FANUC – sprawia, że produkcja jest szybsza, inteligentniejsza i bardziej niezawodna.
Wykorzystując ponad 30-letnie doświadczenie, zespół wewnętrznych ekspertów firmy FANUC zajmuje się opracowywaniem zintegrowanych robotycznych systemów wizyjnych, które są szybkie w instalacji, łatwe w obsłudze i wyjątkowo wszechstronne. A co najlepsze, systemy detekcji wizualnej iRVision do robotów można wdrożyć bez skomplikowanego programowania ani specjalistycznej wiedzy.
Funkcje robotycznego systemu wizyjnego
- System iRVision zawiera prosty przewodnik konfiguracji krok po kroku dostępny na panelu programującym z tabletem CRX
- Łatwa konfiguracja procesu wizyjnego bezpośrednio na panelu programującym z tabletem CRX lub na dowolnym urządzeniu z przeglądarką
- System iRVision jest dostarczany z wydajnym, w pełni zintegrowanym zestawem narzędzi doskonałym do bardziej niestandardowych zastosowań
- iRVision nie wymaga połączenia z zewnętrznymi urządzeniami ani sprzętem do konfiguracji lub obsługi
- Bezpośrednie mocowanie kamery na robotach CRX nie wymaga systemów prowadzenia przewodów za sprawą obrotowego gniazda kamery na nadgarstku. To gniazdo obraca się razem z narzędziem
- Seria CRX obsługuje kamery nieruchome i montowane na robotach
- Z systemem iRVision są kompatybilne wszystkie roboty i kontrolery FANUC.
iRVision – fakty w skrócie
Kompatybilność
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Czy zawiera wtyczkę CRX?
Tak