GRIPKIT-CR-EASY-L do FANUC CRX
Rozwiązanie GRIPKIT-CR-EASY-L jest przeznaczone dla użytkowników robotów FANUC CRX, którzy chcą w prosty sposób zacząć pracę z zachowaniem wysokiej precyzji mechanicznej! Zintegrowana inteligentna funkcja wykrywania części chwytającej bez czujników zapewnia wysoką wydajność podczas codziennej eksploatacji robotów FANUC CRX.
- ZAWIERA WTYCZKĘ CRX
- KONFIGUROWALNY SKOK
- KONFIGUROWALNA PRĘDKOŚĆ
- KONFIGUROWALNA SIŁA
- OPCJONALNE PALCE
- WYKORZYSTUJE ZŁĄCZE NADGARSTKA
Cechy
- Plug&Work
- Bezpieczna konstrukcja robota współpracującego
- Zwarta konstrukcja umożliwiająca ruch underflip w modelu CRX iA10-L
- Skok 30 mm
- Siła 75-200 N
- Wysoce precyzyjny pasowy układ kinematyczny WEISS ROBOTICS do zsynchronizowanego poruszania szczękami bazowymi
- Szybka konfiguracja w oprogramowaniu zewnętrznym przez interfejs USB
- Kompatybilne z zestawem FINGERKIT FK-20
- Możliwość sterowania za pomocą wtyczki CRX
- Certyfikacja przez firmę FANUC
- Wstępna pomoc techniczna i wsparcie w zakresie zastosowań od firmy WEISS ROBOTICS
- Okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy lub 20 milionów cykli
Odpowiednie zastosowania
OBSŁUGA MATERIAŁÓW, MONTAŻ, OBSŁUGA MASZYN, OBSŁUGA GRAWEROWANIA MASZYNOWEGO, POBIERANIE Z POJEMNIKA
Fakty w skrócie
Kompatybilność
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Czy zawiera wtyczkę CRX?
Tak