G4T4 – COBOTY MOBILNE
Firma GER4TECH Mechatronik słynie z bogatego doświadczenia jako integrator systemów w przemyśle i oferuje klientom wysokiej jakości rozwiązania w zakresie automatyki za rozsądną cenę. GER4TECH wykorzystuje cobota Fanuc CRX-10iA/L. Jest optymalnie zabezpieczony przed pyłem i wyciekami oleju, które często występują w środowisku przemysłowym. Zapewnia to zgodność z normą bezpieczeństwa ISO 10218-1. Ze względu na ich niską masę cobotów można z łatwością używać w wielu różnych zastosowań, na przykład w pojazdach sterowanych automatycznie (AGV). Są idealne do każdego zadania – mają zasięg 1418 mm i nośność 10 kg. Długie ramię o dużym zasięgu, a także smukły korpus i nadgarstek o niewielkich rozmiarach zapewniają maksymalną elastyczność.
Cechy
- Odpowiednie do przenoszenia ładunków o masie do 25 kg (600 x 400 x 150 mm)
- Certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo użytkownika
- Aktywne urządzenie obsługujące ładunek
- 4 akumulatory litowo-jonowe 21 Ah / 24 V Wiferion etaSTORE LFP w zestawie
- Konsola w zestawie
- Licencja oprogramowania Smart Shuttle w zestawie
- System zarządzania flotą w zestawie
- Interfejs graficzny GUI i interfejsy użytkownika Smart Shuttle w zestawie
Fakty w skrócie
Kompatybilność
CRX-10iA/L
Czy zawiera wtyczkę CRX?
Tak