Chwytaki
SMC jest globalnym producentem komponentów dla takich gałęzi przemysłu jak automatyka, kontrola i przetwórstwo. SMC współpracuje z FANUC Corporation, dostarczając narzędzia na koniec ramienia do robotów współpracujących z serii CRX kompatybilne z naszym chwytakiem pneumatycznym z serii JMHZ2-X7400, chwytakiem podciśnieniowym z serii ZXP i chwytakiem magnetycznym z serii MHM-X7400.
Moduły chwytaków SMC są certyfikowane do integracji Plug and Play z robotami współpracującymi FANUC. Charakteryzują się zwartą i lekką konstrukcją oraz są dostępne w wielu wersjach do różnych zastosowań. Instalacja jest prosta – wystarczy podłączyć źródło powietrza do modułu, podłączyć złącze elektryczne M8 do cobota, zamontować moduł i pobrać oprogramowanie wtyczki FANUC CRX.
Cechy
- Konfiguracja Plug and Play umożliwiająca natychmiastowe rozpoczęcie pracy
- Oprogramowanie wtyczki FANUC CRX
- Wystarczy podłączyć przewód sprężonego powietrza i złącze elektryczne M8
- Normy: ISO 9409-1-50-4-M6
Odpowiednie zastosowania
- Pobieranie i przenoszenie
- Paletyzacja/depaletyzacja
- Przenoszenie materiałów
- Obsługa maszyn
- Montaż
Fakty w skrócie
Kompatybilność
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Czy zawiera wtyczkę CRX?
Tak