SE2L Sicherheits-Laserscanner
Der CRX-fähige IDEC SE2L Sicherheits-Laserscanner in kompakter Konstruktionsweise bietet reaktive Sicherheitsfunktionen und fortschrittliche Eigenschaften – das ideale Zubehör für Ihre Cobots. Kompakte Leichtbauweise für nahtlose Cobot-Integration, zum Sparen von Arbeitsplatz und einfachen Installieren. Für die geprüfte Schnittstelle zwischen SE2L- und CRX-Steuerung ist alle unterstützende Dokumentation für eine einfache Installation verfügbar.
Der Sicherheitsbereich ist individuell einstellbar, der Aktionsradius somit flexibel definierbar. Mensch-Roboter-Interaktionen werden durch die kurze Ansprechzeit des Scanners sicherer. Multifunktions-Scanning, intuitive Softwarekonfiguration, dynamisches und statisches Muting sowie andere fortschrittliche Sicherheitsfunktionen machen den SE2L so vielseitig.
Überwachte kollaborative Arbeitsbereiche gewährleisten sicheren Cobot-Betrieb parallel zu Arbeitskräften. Konformität mit internationalen Sicherheitsstandards und nahtlose Integration mit verschiedenen Cobot-Systemen machen IDEC SE2L zur erschwinglichen und zuverlässigen Lösung für optimale Sicherheit und Produktivität kollaborativer Roboterapplikationen.
Merkmale
- FANUC CRX-Ready
- Platzsparende Kompaktbauweise, einfache Cobot-Integration, kaum zusätzliche Masse oder Gewicht am Roboter.
- 270-Grad-Prüfwinkel und mehrere Schutzfelder garantieren sicheren Betrieb durch eine umfassende Abdeckung.
- Warn- und Schutzbereiche sind konfigurierbar, um je nach Anforderungen und Aktionsradius des Cobots die Sicherheit zu maximieren.
- Kurze Ansprechzeit und schnelle Bewegungserkennung schützen vor Kollision und Verletzung mit schnellen Cobots in dynamischen Umgebungen.
- Kollaborative Funktionen für die nahtlose Interaktion zwischen Scanner und Cobot ermöglichen sicheren und effizienten Betrieb ohne Schutzkäfig.
- Funktionen und Einstellungen des SE2L-Scanners mit der intuitiven Software einfach programmieren und überwachen.
- Höhere Stabilität und Haltbarkeit auch beim rauen Industrieeinsatz für zuverlässige und andauernde Sicherheit von Cobots und Umgebung.
- Konform mit internationalen Sicherheitsstandards, bewährte und anerkannte Lösung für Cobot-Sicherheit weltweit.
- Einfache Integration mit anderen Sicherheitssystemen, wie etwa Nothalt-Taste und Sicherheitsmatten für den rundum sicheren Cobot-Einsatz.
- Montage und Platzierung am Cobot an mehreren Stellen möglich, Bauart und Integration ist je nach konkretem Bedarf lokaler Cobots flexibel möglich.
Übersicht
Einsatzmöglichkeiten
Cobot-Überwachung, industrielle Roboter, AGV, AMR, Werkzeugmaschinen und Montagelinien
Kompatibilität:
FANUC CRX Cobot-Baureihe – CRX-5iA, CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, CRX-25iA
CRX-Plug-In inklusive?
Nein