Новият CRX
Новите попълнения към серията колаборативни роботи CRX включват CRX-5iA с товароносимост 5 kg, CRX-20iA/L с товароносимост 20kg и CRX-25iA с товароносимост 25-30kg, добавени към моделите CRX-10iA и CRX-10iA/L – и двата с товароносимост 10kg.
3 нови кобота с товароносимост от 5 kg до 25 kg.
Перфектното решение
Серията коботи CRX e перфектно решение за производители с малък или без опит в роботизацията. Тези колаборативни роботи имат изцяло нов програмен интерфейс чрез drag and drop технология на таблет за управление с тъчскрийн. Лесното програмиране, съчетано със световноизвестната технология на FANUC, доказаната надеждност и чувствителността при контакт, позволяват на коботите CRX да работят безопасно заедно с хората в различни индустриални и производствени дейности.
Drag and drop технология на таблет за управление с тъчскрийн.
Колаборативните роботи CRX: безопасни, лесни за използване, надеждни и универсални
Коботите от серията CRX на FANUC са безопасни, лесни за използване, надеждни и представляват универсално решение за широк спектър от приложения, включително инспектиране, зареждане/разтоварване на машини, опаковане, палетизиране, шлифоване, заваряване и др. Коботите CRX спират безопасно при контакт с човек или обект. Тази технология позволява на CRX да работи по безопасен начин съвместно с хората без нужда от скъпи предпазни заграждения.
CRX-5iA
5kg товароносимост
и 994mm обсег
CRX-20iA/L
20kg товароносимост
и 1418mm обсег
CRX-25iA
25-30kg товароносимост
и 1756-1889mm обсег
Лесно инсталиране
- Лек и компактен, роботът може лесно да се интегрира във всяка работна зона или съществуваща система.
- Лесен за инсталиране, без нужда от кран или друго оборудване за повдигане.
- CRX използва най-съвременния компактен контролер R-30iB Mini Plus, с който се спестява още повече пространство.
- Използва стандартно захранване от 230V.
Нов, лесен начин за програмиране
- Можете лесно да програмирате или да научите новия CRX през кои точки да преминава чрез изцяло новата функция за програмиране чрез водене и новия потребителски интерфейс на тийч пенданта и опцията за drag and drop програмиране.
- C обучителните видеа за FANUC CRX може да научите колко е лесно да започнете да работите с този кобот. Регистрирайте се днес и вижте безплатните обучителни видеа, които демонстрират лесното използване и настройка на кобота. Създадени да ви помогнат за нула време да започнете да произвеждате.
Устройства на CRX
- Cвързването или смяната на периферни устройства е лесно с широк избор от одобрени от FANUC устройства.
- Двата порта за свързване на оста J6 предлагат бързo свързване и смяна на грипери и камери.
- Интелигентните функции на FANUC позволяват лесно свързване със сензори, iRVision и др.