CRX-10iA/L
Коботът CRX-10iA/L е част от широката ни гама колаборативни роботи.


10 kg товароносимост
⌀ 190 mm монтажна площ
1418 mm обсег
Underflip motion
39 kg механично тегло

Повече възможности
Колаборативният робот CRX-10iA/L с товароносимост 10 kg и обсег 1418 mm и изключителна гъвкавост е оптимално решение за вас.

Лесно инсталиране
- Лек и компактен, роботът може лесно да се интегрира във всяка работна зона или съществуваща система.
- Лесен за инсталиране, без нужда от кран или друго оборудване за повдигане.
- CRX използва най-съвременния компактен контролер R-30iB Mini Plus, с който се спестява още повече пространство.
- Използва стандартно захранване от 230V.
Нов, лесен начин за програмиране
- Можете лесно да програмирате или да научите новия CRX през кои точки да преминава чрез изцяло новата функция за програмиране чрез водене и новия потребителски интерфейс на тийч пенданта и опцията за drag and drop програмиране.
- C обучителните видеа за FANUC CRX може да научите колко е лесно да започнете да работите с този кобот. Регистрирайте се днес и вижте безплатните обучителни видеа, които демонстрират лесното използване и настройка на кобота. Създадени да ви помогнат за нула време да започнете да произвеждате.
Устройства на CRX
- Свързването или смяната на периферни устройства е лесно с широк избор от одобрени от FANUC устройства.
- Двата порта за свързване на оста J6 предлагат бързo свързване и смяна на грипери и камери.
- Интелигентните функции на FANUC позволяват лесно свързване със сензори, iRVision и др.