Колаборативні роботи 101:
Коботи і що потрібно знати
Останніми роками колаборативні роботи, або «коботи», набувають все більшої популярності. Колаборативні роботи використовують перевірені функції безпеки й пропонують більш гнучкі рішення та меншу площу в багатьох випадках у порівнянні з традиційними промисловими роботами.

Серія коботів CRX від FANUC
Колаборативні роботи не потребують захисного огородження або обладнання, а їхня безпека й гнучкість забезпечуються завдяки використанню датчиків і регуляторів зусилля. Ергономічна конструкція виробів серії CRX від FANUC дозволяє уникнути травм і зіткнень під час роботи пліч-о-пліч із людиною.
Лінійка коботів компанії FANUC, включно з новою серією CRX, успадкувала той самий інтелект і надійність, за що відомі наші традиційні жовті роботи протягом десятиліть! Наприклад, інтегрована система iRvision in від FANUC, що включає 2D-, 3D-сканери, сканер контейнерів і сканер площі — всі неймовірні технології технічного зору прямо в наших коботах, які можна просто підключити й використовувати.
CRX-5iA
Корисне навантаження 5
кг, радіус робочої зони 994 мм
CRX-20iA/L
Корисне навантаження 20
кг, радіус робочої зони 1418 мм
CRX-10iA
Корисне навантаження 10
кг, радіус робочої зони 1249 мм
CRX-30iA
Корисне навантаження 25
кг, радіус робочої зони 1889 мм
CRX Collaborative Robot пропонує швидке розгортання та просте налаштування
Гнучкий робот CRX від FANUC забезпечує швидке розгортання та легке налаштування. Завдяки тому, що робот CRX і його контролер легкі та компактні, не потрібно використовувати громіздке обладнання, наприклад, мостові крани, щоб встановити його на місце. Малогабаритний кобот CRX і потужний контролер R-30iB mini plus не потребують жодної огорожі чи захисту, а також працюють від стандартної розетки 230 В, що спрощує їхнє налаштування. Всі ці переваги допомагають компаніям зменшити витрати, заощадити цінну площу та покращити фінансові показники.



Коботи CRX – швидке налаштування, просте програмування, безпека
Не всі коботи створені однаково, але для коллаборативного робота серії CRX від FANUC перевагою легкості використання є просте програмування за допомогою методу «перетягни та кинь». Тридцять років тому для програмування роботів використовували високорівневі структуровані мови, такі як Fortran або C++. Інженерові або фахівцеві із технічного обслуговування потрібно було знати й розуміти мову програмування. Поява нового планшета з пультом керування CRX Teach Pendant від FANUC це змінила. Легко програмуйте й навчайте точки за допомогою планшета з пультом керування CRX Tablet Teach Pendant. Інтерфейс методу «перетягни та кинь» для наскрізного навчання та простого програмування не вимагає попереднього досвіду роботи з робототехнікою.




Коботи CRX, ідеально підходять для виконання завдань із широким асортиментом і малими обсягами
Ці фактори роблять коллаборативних роботів природним доповненням до різноманітних галузей промисловості й застосувань. Легко переключайтеся із завдань із широким асортиментом і низькими обсягами на завдання з вузьким асортиментом і великими обсягами. Завдяки широкому асортиментуf оснащення на кінці маніпулятора (EOAT) що постачається авторизованими партнерами FANUC, колаборативний робот може легко перемикатися між різними завданнями. Можливості коботів справді безмежні, але нижче наведено деякі з найпоширеніших застосувань. Оглядова перевірка об’єктів із застосуванням системи штучного інтелекту, дугове зварювання, обслуговування верстатів, укладання на палети, підбір і розміщення деталей із застосуванням системи технічного зору, чистова обробка, шліфування та багато іншого.
Кобот CRX від FANUC — єдиний на ринку колаборативний робот, надійність якого гарантується компанією FANUC: 8 років без технічного обслуговування двигунів, редукторів, датчиків, кабелів і мастила. Надійність CRX підтверджена прискореними випробуваннями на довговічність наведених нижче компонентів: виливки, редуктори, кабелі, датчики, друковані плати.
Чому варто обрати колаборативний робот CRX від FANUC?
FANUC — це дійсно ваше універсальне місце для передових апаратних і програмних технологій. Коли говорити про автоматизацію, можливість працювати з одним постачальником є великою перевагою, яка спрощує весь процес. Крім того, у нас є досвід, і ми з гордістю повідомляємо про важливу віху у виробництві: завершено наш 1 000 000-й робот!
Що це означає для вас? Якщо потрібно вкласти свою довіру, підготовку й виробництво в продукт і компанію, будьте впевнені, що FANUC — це розумний вибір. Ви можете довіряти FANUC — провідному світовому постачальнику систем ЧПК, робототехніки й автоматизації робототехнічних комплексів, що випустив 1 000 000 роботів.tion.