piCOBOT®L
piCOBOT® L — це унікально потужна вакуумна насосна установка, яка максимізує вантажопідйомність коботів і малих промислових роботів навіть у суворих умовах експлуатації. Агрегат підвищує продуктивність, забезпечуючи швидкі переміщення для таких завдань, як пакування, укладання на піддони, збірка деталей і обслуговування верстатів. Гнучкість, яку пропонує piCOBOT® L, є винятковою, оскільки він є сумісним із широким спектром пристроїв для захватів, від стандартних або індивідуальних рішень Piab до власних розробок.

Характеристики
- Легка конструкція з низькою висотою будови, але при цьому виняткова продуктивність і надійність.
- Відповідність стандарту IP65 дозволяє використовувати пристрій у суворих умовах.
- Легкий доступ до найважливіших частин для спрощення очищення.
- Надзвичайно потужний пристрій із чотирма виштовхувачами COAX®SX42, що дозволяють працювати з корисним навантаженням до 16 кг (35 фунтів).
- Програмне забезпечення та інтерфейси Plug & Play (підключи та працюй) для коботів Fanuc (серії LR, CR і CRX).
- Універсальні електричні інтерфейси з різними варіантами кріплення підходять для будь-якого іншого кобота або малого промислового робота.
- Поставляється з широким спектром повністю адаптованих захватів різної функціональності та розміру — від стандартних або індивідуальних рішень Piab до власних розробок.
Можливості застосування
- Товари повсякденного попиту (FMCG) в електронній комерції та пакуванні.
- (Внутрішня) логістика й складування.
- Фармацевтика й косметика, зокрема пакування.
- Загальна обробка металів тиском і верстатна обробка.
- Захоплення пластмасових деталей.
- Захоплення та розміщення
- Пакування, палетування та депалетування упаковок і коробок.
- Відбір із контейнерів / випадковий відбір із контейнерів.
- Коробки й контейнери.
Коротка довідка
Сумісність:
Усі моделі CRX
Містить плагін CRX?
ТАК