piCOBOT®
piCOBOT® — це компактна й надзвичайно потужна по відношенню до свого розміру вакуумна насосна установка. Пристрій забезпечує високу ефективність застосування із колаборативними роботами (коботи), як-от комплектування та відбір із контейнерів. Виштовхувач виготовлено за багатоступеневою технологією COAX® від Piab, він оснащений інтегрованими елементами керування, що забезпечують просте встановлення, гнучке програмування і постійний моніторинг. Для максимальної гнучкості й докладного налаштування пропонується низка доповнень.

Характеристики
- Чудова продуктивність і вантажопідйомність у порівнянні з надзвичайно малою площею та компактною конструкцією. Корисне навантаження до 7 кг (15 фунтів)
- Вбудовані функції для збільшення терміну служби й надійності.
- Програмне забезпечення та інтерфейси Plug & Play (підключи та працюй) для коботів Fanuc (серії LR, CR і CRX).
- Універсальні електричні інтерфейси з різними варіантами кріплення, які підходять для будь-яких інших коботів.
- Поставляється з широким спектром повністю адаптованих захватів різної функціональності та розміру — від стандартних рішень Piab або Custom-Line до власних розробок.
Можливості застосування
- Відбір із контейнерів / випадковий відбір із контейнерів
- Роботизоване збирання, розміщення та пакування
- Коробки й контейнери
- Подача й сортування карток/кришок
Коротка довідка
Сумісність:
Усі моделі CRX
Містить плагін CRX?
ТАК