piCOBOT®L
piCOBOT® L ist eine sehr starke Vakuumpumpeneinheit, die Hubeigenschaften von Cobots und kleinen Industrierobotern unter rauen Bedingungen maximiert. Applikationen wie Verpacken, Palettieren, Teilemontage und Maschinenbeschickung sind schnell und produktiver möglich. Die Flexibilität von piCOBOT® L und Kompatibilität mit einer Bandbreite von Greifern, von Standard- oder Spezialanfertigungen bis hin zu Eigenentwicklungen von Piab, ist außergewöhnlich.

Merkmale
- Niedrige Leichtbauweise bei zugleich großer Leistung und Zuverlässigkeit.
- Schutzklasse IP65 geeignet für raue Einsatzbedingungen.
- Bequemer Zugang zu wichtigen Teilen für einfachere Reinigung.
- Bis zu 4 COAX®SX42-Ausstoßer für Nutzlasten von bis zu 16 kg (35 lbs).
- Plug & Play-Software und Oberfläche für Cobots von Fanuc (LR-, CR- und CRX-Serie).
- Generische elektrische Schnittstellen mit mehreren Montageoptionen für andere Cobots oder kleine Industrieroboter.
- Viele voll anpassungsfähige Greifer mit unterschiedlichen Funktionen und Größen – von Standard- oder Spezialanfertigungen bis hin zu Eigenentwicklungen von Piab.
Einsatzmöglichkeiten
- E-Commerce und Verpackung für FMCG-Industrie
- (Intra)-Logistik & Warenlagerung
- Pharmazeutik und Kosmetik, inkl. Verpackung
- Metallformung und -bearbeitung
- Greifen von Plastikteilen
- Pick-and-Place
- Verpacken, Palettieren und Depalettieren von Paketen und Schachteln
- Bin-Picking / Random Bin-Picking
- Schachteln und Behälter
Übersicht
Kompatibilität:
Alle CRX-Modelle
CRX-Plug-In inklusive?
JA