CRX-10iA

Der kollaborative Roboter CRX-10iA ist die perfekte Lösung für Hersteller mit wenig bis gar keiner Robotererfahrung.

Collaborative Robot CRX 10iA
Cobot FANUC CRX 10iA
L

10kg Payload

L

⌀ 190mm Footprint

L

1,249mm reach

L

39kg Mechanical Weight

Mehr  Möglichkeiten


Der CRX-10iA Cobot mit einer Nutzlast von 10 kg und einer Reichweite von 1.249 mm ist die perfekte Lösung für Hersteller mit wenig oder gar keiner Robotererfahrung. Die CRX-Serie bietet eine völlig neue FANUC Programmieroberfläche mit einfacher Drag-and-Drop-Technologie auf einem Touchscreen-Pendant. Die einfache Programmierung gepaart mit der weltbekannten FANUC Technologie, der bewährten Zuverlässigkeit und der sensiblen Berührungserkennung ermöglicht es dem CRX-10iA, in einer Vielzahl von Industrie- und Fertigungsaufgaben sicher neben dem Menschen zu arbeiten.

8 years zero maintenance 

electrical plug icon

Einfache Installation

  • Leichtes und kompaktes Design ermöglichen eine einfache Integration in jeden Arbeitsbereich oder in ein bestehendes System.
  • Einfach zu installieren ohne den Einsatz eines Krans oder einer Hebevorrichtung.
  • CRX verwendet den neuesten kompakten R-30iB Mini Plus Controller von FANUC für noch mehr Platzersparnis.
  • Läuft mit Standard 230V Strom.
tap button icon

Neue einfache Programmierung

  • Einfaches Programmieren und Einlernen von Punkten auf Ihrem neuen CRX mit Hilfe neuer, geführter Programmierfunktionen und neuer Benutzeroberfläche des Teach Pendants mit einfacher Drag-and-Drop-Programmierung.
  • Mit den neuen FANUC CRX e-Learning videos können Sie lernen, wie einfach der Einstieg in den CRX ist. Registrieren Sie sich noch heute und schauen Sie sich die kostenlosen Online-CRX-Schulungsvideos an, die die einfache Bedienung und Einrichtung demonstrieren. So können Sie Ihre Produktion im Handumdrehen zum Laufen bringen.
check mark icon

CRX Geräte

  • Das Anschließen oder Austauschen von Peripheriegeräten ist mit einer großen Auswahl an von FANUC zugelassenen Geräten einfach.
  • Zwei Anschlussports an der J6-Achse bieten schnelle Verbindungen und Austauschbarkeit für End-of-Arm-Tooling (EOAT), wie Greifer und Kameras.
  • Die intelligenten Funktionen von FANUC ermöglichen eine einfache Verbindung mit Kraftsensoren, iRVision und mehr.

Möchten Sie eine CRX Cobot-Demo vereinbaren oder ein Angebot anfordern?