piCOBOT®

piCOBOT® ist eine kompakte und für ihre Größe überaus leistungsfähige Vakuumpumpeneinheit. Sie hat eine überlegene Leistung für Cobot-Applikationen (kollaborierende Roboter) wie etwa Bestückung und Bin-Picking. Der Ausstoßer wird von einer mehrstufigen COAX®-Technologie von Piab gespeist und hat Steuerungen für einfache Installation, flexible Programmierung und kontinuierliche Überwachung. Erhältliche Erweiterungspakete sorgen für maximale Flexibilität und Feineinstellung.

Merkmale

  • Überlegene Leistung und Hubfunktion im Verhältnis zu äußerst geringem Platzbedarf und Leichtbauweise. Nutzlast von bis zu 7 kg (15 lbs)
  • Integrierte Funktionen für längere Wartungsintervalle und größere Zuverlässigkeit.
  • Plug & Play-Software und Oberfläche für Cobots von Fanuc (LR-, CR- und CRX-Serie).
  • Generische elektrische Schnittstellen mit mehreren Montageoptionen für andere Cobots.
  • Viele voll anpassungsfähige Greifer mit unterschiedlichen Funktionen und Größen – von Standard- oder Spezialanfertigungen bis hin zu Eigenentwicklungen von Piab.

Einsatzmöglichkeiten‌

  • Bin-Picking / Random Bin-Picking
  • Bestückung
  • Pick-and-Place und Packen
  • Schachteln und Behälter
  • Beschickung und Sortierung von Karten / Verschlüssen

Übersicht

Kompatibilität:

Alle CRX-Modelles

CRX-Plug-In inklusive?

JA

 

Interesse an CRX Cobot Demo oder Angebot?