mGrip
mGrip ist ein modulares Greifsystem von Soft Robotics, das weiche Polymere für einzigartige Greifeigenschaften nutzt. mGrip ermöglicht die adaptive Handhabung von unstrukturierten Objekten mit unterschiedlicher Größe, Form und Gewicht. Diese integrierte und einfach zu bedienende Lösung ist perfekt für die Automatisierung von Pick-and-Place-Anwendungen geeignet. Ein roboterfähiges System besteht aus einem mGrip-Greifer gepaart mit einer unserer leistungsstarken Steuereinheiten.
Features
Einfach zu bedienen
Vollständige Steuerung des Werkzeugs am Ende des Arms über das FANUC Teach Pendant. Einfaches Einrichten und Programmieren des Mini-P über die CRX Tablet-Schnittstelle.
Adaptive Greifertechnologie
Unser kategoriedefinierender mGrip ist in einzigartiger Weise geeignet, um eine Vielzahl von Objekten mit Leichtigkeit zu handhaben. Egal, ob Sie es mit ausufernden Produkten, empfindlichen Gegenständen oder amorphen Produkten zu tun haben – wir können sie greifen.
Schnell und wiederholbar
Der Mini-P-Controller arbeitet mit bis zu 3-4 Zyklen pro Sekunde und sorgt so für einen höheren Durchsatz, selbst bei Ihren Anwendungen mit höchster Geschwindigkeit.
Nahtlose Integration
Unser modulares Greifsystem wurde mit dem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit entwickelt, damit Sie schnell loslegen können. mGrip schreibt die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit von Greifern neu.
Präzise
Sub-Millimeter-Präzision reduziert den Produktausschuss und erhöht Ihren Gewinn.
Lebensmittelsicherheit
mGrip entspricht den FDA- und europäischen Standards für Lebensmittelsicherheit und ermöglicht die Primär- (und Sekundär-) Verpackung Ihrer Produkte aus den Bereichen Gemüse, Backwaren und Eiweiß. Endlich – eine Lösung, die es Robotern ermöglicht, das zu tun, was sie noch nie zuvor getan haben.
Quick Facts
Kompatibilität
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Enthält CRX Plugin?
Ja