iRVision
FANUC iRVision – Wir bringen den FANUC CRX zum Sehen, mit fortschrittlichen visuellen Erkennungssystemen für Cobots! ERLEBEN SIE DAS SCHNELLSTE, EINFACHSTE UND ZUVERLÄSSIGSTE ROBOTIK-VISION-SYSTEM DER WELT. iRVision ist FANUCs einzigartiges, voll integriertes visuelles 2D- und 3D-Erkennungssystem, das FANUC Robotern das Sehen ermöglicht – und die Produktion schneller, intelligenter und zuverlässiger macht. Basierend auf mehr als 30 Jahren Erfahrung hat sich FANUCs internes Expertenteam der Entwicklung von integrierten Robotik-Vision-Systemen verschrieben, die schnell zu installieren, einfach zu bedienen und ultraflexibel sind. Und das Beste daran ist, dass die visuellen Erkennungssysteme iRVision für Roboter ohne komplizierte Programmierung oder Expertenwissen implementiert werden können.
Robotic Vision System Features
- iRVision wird mit einer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung geliefert, die auf dem CRX Tablet Teach Pendant verfügbar ist.
- Einfaches Konfigurieren des Bildverarbeitungsprozesses direkt auf dem CRX Tablet Teach Pendant oder auf jedem browserfähigen Gerät.
- iRVision verfügt über eine leistungsstarke, voll integrierte Toolbox, die ideal für kundenspezifische Anwendungen ist.
- iRVision benötigt keine Schnittstelle zu externen Geräten oder Hardware für die Einrichtung oder den Betrieb.
- Die direkte Kameramontage auf dem CRX erfordert kein Kabelmanagement dank des drehbaren Kameraanschlusses am Handgelenk des CRX. Dieser Anschluss rotiert mit dem Werkzeug.
- Der CRX unterstützt sowohl feststehende als auch am Roboter montierte Kameras.
- Die gesamte Roboterlinie und die Steuerungen von FANUC sind mit iRVision kompatibel.
iRVision Quick Facts
Kompatibilität
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Enthält CRX Plugin?
Ja