B-Flex

Als Anbieter von CRX Cobot Lösungen bietet BizLink nicht nur Kabel und Dresspacks an, sondern entwickelt und liefert auch alle Führungselemente, die für einen reibungslosen CRX Betrieb erforderlich sind. Individuelle Trägerkomponenten für die Führung von Dresspacks, diverse Montagebeschläge und innovative Kupplungs- und Steckersysteme sind nur einige Beispiele für die breite Palette an Komponenten von BizLink. Hochwertige Materialien. Langlebigkeit. Einfache Handhabung.

Leoni devices

Features

Sicherheit

  • Komponenten ausgelegt nach internationalen Standards für Cobots
  • Signalfarbe für die J6-Halterung zur besseren Sichtbarkeit

Schnelle Installation

  • Durch bewährte LEONI B-Flex-Komponenten
  • Kein Versatz am J6-Flansch

Leichte Bedienbarkeit

  • J6-Halterung unterstützt das manuell geführte Teachen des Roboters
  • J6-Halterung kann nach der ersten Fixierung einfach justiert werden

Gewellter Schlauch

  • Spezial-Wellschlauch für Cobots
  • Größe 23 & 29 möglich

J6-Halterung

  • Modularer Aufbau ermöglicht verschiedene Montagepositionen
  • Kein Versatz an J6 oder Beeinträchtigung der integrierten Steckverbinder an J6
  • Signalfarbe für bessere Sichtbarkeit
  • J6-Halter unterstützt die manuell geführte Teach-Funktion

Quick Facts

Compatibility

Kompatibilität_x000D_ CRX-10iA, CRX-10iA/L

Enthält CRX Plugin?

N/A

 

Möchten Sie eine CRX Cobot-Demo vereinbaren oder ein Angebot anfordern?